Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Induktiver Sensor NCB5-18GM40-Z0-3G-3D

NCB5-18GM40-Z0-3G-3D
  • Komfortreihe
  • ATEX-Zulassung für Zone 2 und Zone 22

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NCB5-18GM40-Z0-3G-3D

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstand5 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 4,05 mm
Realschaltabstand4,5 ... 5,5 mm typ. 5 mm
Reduktionsfaktor rAl0,37
Reduktionsfaktor rCu0,33
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung5 ... 60 V
Schaltfrequenz0 ... 350 Hz
Hysterese1 ... 10 typ. 5 %
Verpolschutzverpoltolerant
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 5 V
Betriebsstrom2 ... 100 mA
kleinster Betriebsstrom2 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA typ.
SchaltzustandsanzeigeRundum-LED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1739 a
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
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , 2 m
KabelausführungPA
Aderquerschnitt0,34 mm2
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePBT
SchutzartIP66 / IP67
Kabel
Kabeldurchmesser4,8 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
Geräteschutzniveau Dc (tc)
Besondere Bedingungen
Maximale zulässige Umgebungstemperatur TUmaxabhängig von dem Laststrom IL und der max. Betriebsspannung UBmax
Angaben sind nachfolgender Auflistung zu entnehmen.
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Dokumente: NCB5-18GM40-Z0-3G-3D

BetriebsanleitungenSpracheDateitypDateigröße
ИнструкцииBULPDF148 KB
Návod k poużitíCZEPDF142 KB
Instruktions manualDANPDF141 KB
Instruction manualENGPDF149 KB
KasutusjuhendESTPDF138 KB
KäyttöohjeFINPDF137 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF144 KB
BetriebsanleitungGERPDF149 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF151 KB
HandleidingHOLPDF140 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF140 KB
Használati útmutatóHUNPDF143 KB
Manuale di istruzioniITAPDF141 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF140 KB
Instrukciju vadovasLITPDF143 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF145 KB
Manual de instruçõesPORPDF142 KB
Manual de utilizareRONPDF142 KB
Návod na poużitieSLKPDF142 KB
Navodila za uporaboSLVPDF140 KB
Manual de instruccionesSPAPDF142 KB
ManualSWEPDF139 KB

Zertifikate+Zulassungen: NCB5-18GM40-Z0-3G-3D

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1367APDF52 KB
Zertifikate
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF15CERT3754XPDF1015 KB

Zugehörige Produkte: NCB5-18GM40-Z0-3G-3D

Zubehör

Befestigungsflansch, 18 mmfa

Schnellmontagehalterung mit Festanschlagfa
VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.