Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
PROFIBUS Lichtwellenleiter-Koppler und -Repeater |
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | redundant | |
Bemessungsspannung | 18 ... 32 V , typisch: 24 V | |
Bemessungsstrom | ca. 200 mA | |
Leistungsaufnahme | 4,8 W | |
Feldbusanschaltung | ||
Feldbustyp | PROFIBUS DP, DP V1, DP V2, FMS | |
Abschlusswiderstand | integriert, zuschaltbar | |
Elektrische Daten | ||
Signallaufzeit | < 6,5 Bitzeiten | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | RS-485 | |
Übertragungsrate | 9,6; 19,2; 93,75; 187,5; 500; 1500 kBit/s 3; 6; 12 Mbit/s selbstsynchronisierend |
|
Externer Bus | ||
Anschluss | Federzug-Anschlussklemmen, max. 1,5 mm2 | |
Redundanz | HIPER-Ring | |
Lichtwellenleiter-Funktionalität | ||
Wellenlänge | 860 nm | |
Optische Eingangsleistung | min. -28 dBm, max. -3 dBm | |
Einkoppelbare optische Leistung | in Multimode-LWL (50/125): (50/125): -15 dBm (62,5/125): - 13 dBm |
|
Kabellänge | Multimode-LWL (MM) 50/125: 3 km mit A = 3 dB/km; 3 dB Reserve Multimode-LWL (MM) 62,5/125: mit A = 3,5 dB/km; 3 dB Reserve |
|
Steckertyp | BFOC/2,5 | |
Leistungsübertragungsbilanz | Multimode-LWL (MM) 50/125: 13 dB bei 860 nm Multimode-LWL (MM) 62,5/125: 15 dB bei 860 nm |
|
Fehlermeldeausgang | ||
Ausgangsart | potenzialfreier Kontakt | |
Schaltstrom | max. 1 A | |
Schaltspannung | max. 32 V | |
Schaltleistung | max. 30 W | |
Kontaktbelastung | max. 32 V DC, 24 V AC, 1 A (Ex e) | |
Galvanische Trennung | ||
PROFIBUS DP/Versorgung | Funktionsisolierung nach DIN EN 50178 | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
LED-Anzeige | LED System (rot/grün): Betriebsspannung und Bitrate, LED CH1 (rot/gelb): elektrischer Kanal, LED CH2, CH3 (rot/gelb): optische Kanäle |
|
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61000-4-2/3/4/5/6, EN 55022, NE 21 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 100 % , Betauung zulässig | |
Schwingungsfestigkeit | 1 g , 58 ... 150 Hz gemäß IEC 60068-2-6 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Kabel | ||
Länge | 200 m ... 1000 m, je nach Baudrate | |
Masse | 1500 g | |
Abmessungen | 156 x 125 x 75 mm | |
Befestigung | Hutschienenmontage | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | PTB 07 ATEX 2021 X | |
Kennzeichnung | II 2 G Ex e mb [ib] op is IIC T4 | |
Fehlermeldeausgang | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 60 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 60079-0:2006 EN 60079-7:2007 EN 60079-11:2007 EN 60079-18:2004 EN 60079-28:2007 |
|
Internationale Zulassungen | ||
ATEX-Zulassung | PTB 07 ATEX 2021X | |
GOST-R-Zulassung | RU C-IT.MIII06.B.00129 | |
INMETRO-Zulassung | Brasilien: TÜV 14.1594X | |
Schiffsbau-Zulassung | ||
Lloyd Register | c15-20021 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210192 |
ECLASS 12.0 | 27210192 |
ECLASS 11.0 | 27210192 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Der FOL 7250 Profibus-LWL-Koppler und Repeater wandelt Profibus-Signale in LWL-Signale und umgekehrt. Dies ermöglicht die Überbrückung großer Entfernungen auch bei hohen Übertragungsraten (bei 1,5 Mbit/s noch 1.000m) sowie eine vollständige galvanische Trennung zwischen Feld und Leitwarte.
Der FOL 7250 kann sowohl als Punktzu- Punkt-Koppler als auch im redundanten Ring errichtet werden. Er ermittelt selbstständig die Profibus- Datenrate, erkennt Fehler auf dem Bus und sorgt für eine automatische Redundanzumschaltung.
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Manual PROFIBUS Fiber Optic Link Coupler and Repeater FOL7250* / Handbuch PROFIBUS Lichtwellenleiter-Koppler und -Repeater FOL7250* | ALL | 4007 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
PTB ATEX Category 2 G | PTB 07 ATEX 2021X | ALL | 1944 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU-Konformitäterklärung (P+F) | TDOC-4368CGER | GER | 179 KB |