Adapterplatte MH-F31K2

MH-F31K2

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  MH-F31K2

Produktbeschreibung
Adapterplatte
Mechanische Daten
Befestigungslochbild30 x 130 mm
MaterialPVC , grau
DistanzscheibePA (1 Stück, 10 mm stark)
BefestigungsschraubeZylinderkopfschrauben
DIN 912 (2 Stück M5 x 12) mit Innensechskant

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273701
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: MH-F31K2