Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Inkremental-Drehgeber THI90

THI90
  • Kompakte Bauform Gehäuse ∅90 mm
  • 25 mm und 45 mm Hohlwelle
  • Kostengünstig
  • Kurze Lieferzeiten
  • Wellenbefestigung mittels Gewindestifte

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  THI90

Allgemeine Daten
Erfassungsartoptische Abtastung
Impulszahl512 , 600 , 1024 , 2048
UL File NumberE223176
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd140 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
L1050 E+9 bei 1750 min-1
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC oder 5 V DC ± 5 % (siehe "Ausgangsschaltung" in den Bestellinformationen)
Leerlaufstrommax. 70 mA
Ausgang
AusgangstypGegentakt, inkremental oder RS 422, inkremental
(siehe "Ausgangsschaltung" in den Bestellinformationen)
Spannungsfall< 2,5 V (Gegentakt, inkremental)
Laststrompro Kanal max. 40 mA , kurzschlussfest, verpolsicher (Gegentakt, inkremental)
pro Kanal max. 20 mA , kurzschlussfest, verpolsicher (RS 422, inkremental)
Ausgangsfrequenzmax. 200 kHz
Anstiegszeit600 ns
Abfallzeit600 ns
Anschluss
Kabel∅6,5 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529, IP54
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-78
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 60 °C (max. 140 °F)
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) , Kabel beweglich
-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F), Kabel fest verlegt
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Mechanische Daten
Material
GehäuseAluminium
FlanschAluminium 3.1645
WelleEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masseca. 900 g
Drehzahlmax. 3500 min -1
Anlaufdrehmoment≤ 6 Ncm
Wellenbelastung
Winkelversatz1 °
Axialversatzmax. 1 mm
Abmessungen
Länge48,5 mm
Durchmesser87,1 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270501
ECLASS 12.027270501
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: THI90

Funktion

Der Hohlwellengeber THI90 ist ein Produkt, das speziell für die Antriebs- und Aufzugstechnik entwickelt wurde. Er kombiniert die Vorteile moderner Technik und kostengünstigem Design.

Der Hohlwellengeber ist mit den Wellendurchmessern Ø25 mm und Ø45 mm lieferbar. Mit seinem vergleichsweise kleinen Außendurchmesser ist er auch dort geeignet, wo wenig Montageraum zur Verfügung steht.

Durch die verringerte Anzahl an Varianten und Fokussierung auf marktübliche Anforderungen besticht er durch seinen geringen Preis und sehr kurze Lieferzeiten.

Konstruktion / Simulation: THI90

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: THI90

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0449AALLPDF68 KB