Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
MNI35Z-0150KY6XN-C0010:01
Produktbeschreibung |
Magnetischer Inkremental-Drehgeber zur kontaktlosen Abtastung eines Magnetbandes |
Allgemeine Daten |
Erfassungsart | magnetische Abtastung |
Gerätetyp | Inkremental-Drehgeber |
Auflösung | 40 µm / pro Puls |
UL File Number | E223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product. |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 1000 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED grün | Betriebsanzeige |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 4,75 ... 30 V DC
|
Leerlaufstrom | max. 55 mA |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | RS-422 , 3 Kanäle |
Laststrom | pro Kanal max. 30 mA , kurzschlussfest (pro Kanal max. 20 mA, kurzschlussfest) |
Ausgangsfrequenz | max. 1 MHz |
Normenkonformität |
Schutzart | DIN EN 60529, IP67 , IP68 |
Klimaprüfung | DIN EN 60068-2-30 |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product. Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage |
| Maximal zulässige Umgebungstemperatur | max. 80 °C (max. 176 °F) |
Umgebungsbedingungen |
Arbeitstemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabel |
Material | |
| Gehäuse | Zink, CuNi-beschichtet |
| Magnetband | Stahl 1.4021 vulkanisiertes, mit Ferrit gefülltes Elastomer |
Kabel | |
| Biegeradius | 20 |
| Material | TPE-E |
| Farbe | schwarz |
| Aderzahl | 8 |
| Aderquerschnitt | 0,128 mm2 26 AWG |
| Länge | 6 m |
Masse | ca. 190 g |
Max. Verfahrgeschwindigkeit | 20 m/s |
Abmessungen | |
| Breite | 22,4 mm |
| Länge | 32 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270501 |
ECLASS 12.0 | 27270501 |
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Details:
MNI35Z-0150KY6XN-C0010:01
Datenblatt:
MNI35Z-0150KY6XN-C0010:01
Dokumente:
MNI35Z-0150KY6XN-C0010:01
Zertifikate+Zulassungen:
MNI35Z-0150KY6XN-C0010:01