Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Inkremental-Drehgeber RSI58X-*******1

RSI58X-*******1
  • Industriestandard Gehäuse ∅58 mm
  • ATEX-Zulassung
  • Bis zu 5000 Striche
  • Steckhohlwelle
  • 10 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RSI58X-*******1

Allgemeine Daten
Erfassungsartoptische Abtastung
Impulszahlmax. 5000
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd140 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
L1070 E+9 bei 6000 min-1
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Leerlaufstrommax. 60 mA
Ausgang
AusgangstypGegentakt, inkremental
Spannungsfall< 3 V
Laststrompro Kanal max. 40 mA , kurzschlussfest (nicht gegen Ub), verpolsicher
Ausgangsfrequenzmax. 200 kHz
Anstiegszeit400 ns
Anschluss
Kabel∅7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529, IP54
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur 
Glasscheibe-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) , Kabel fest verlegt
Kunststoffscheibe-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) , Kabel fest verlegt
Lagertemperatur
Glasscheibe-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Kunststoffscheibe-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Mechanische Daten
Material 
GehäuseAluminium, pulverbeschichtet
FlanschAluminium
WelleEdelstahl
Masseca. 280 g
Drehzahlmax. 6000 min -1
Trägheitsmoment≤ 35 gcm2
Anlaufdrehmoment≤ 1 Ncm
Wellenbelastung 
Winkelversatz1 °
Axialversatzmax. 1 mm
Abmessungen
Länge44,5 mm
Durchmesser58 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIB T4 Gc X
Ex-Hexagon II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc X
ZertifikatPF 18 CERT 4775 X
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270501
ECLASS 12.027270501
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RSI58X-*******1

Funktion

Kompatibilität ist das Stichwort für diesen Inkrementaldrehgeber.

Bei diesem Inkrementaldrehgeber werden generell alle sechs Ausgabekanäle bestückt. Dadurch kann er universell in vielen Anwendungen eingesetzt werden.

Durch die Fokussierung auf die meist benötigten Ausführungen kann eine schnelle Verfügbarkeit bei attraktivem Preis realisiert werden.

Erhältlich ist dieser Inkrementaldrehgeber als Steckhohlwellenausführung mit einer Welle Ø10 mm x 20 mm oder einer Welle Ø12 mm x 20 mm. Der Drehgeber muss mit einer Drehmomentstütze fixiert werden. Dazu kann die mitgelieferte oder eine bauseitig ausgeführte Drehmomentstütze verwendet werden.

Der elektrische Anschluss erfolgt über ein Anschlusskabel.

Dieser Inkrementaldrehgeber ist für den Einsatz in Zone 2 und Zone 22 ausgelegt.

Produktdokumentation: RSI58X-*******1

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF962 KB

Konstruktion / Simulation: RSI58X-*******1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: RSI58X-*******1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
/cert/cert4775a.pdfPF 18 CERT 4775 XALLPDF251 KB
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0649DALLPDF80 KB