Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

HART Loop Converter KFD2-HLC-Ex1.D.4S

KFD2-HLC-Ex1.D.4S
  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • HART-Feldgeräteeingang (Revision 5 bis 7) mit Transmitterspeisung
  • 4 Relaisausgänge (Schließer)
  • 3 Analogausgänge 4 mA ... 20 mA
  • Ausgang als Senke oder Quelle
  • Konfigurierbar über Bedienfeld

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  KFD2-HLC-Ex1.D.4S

Allgemeine Daten
SignaltypAnalogeingang
Versorgung
AnschlussPower Rail oder Klemmen 23+, 24-
Bemessungsspannung19 ... 30 V
Bemessungsstromca. 140 mA bei 24 V DC
Verlustleistung2,7 W
Leistungsaufnahme3,3 W
HART-Signal-Kanäle (eigensicher)
KonformitätHART-Feldgeräteeingang (Revision 5 bis 7)
Eingang
AnschlussKlemmen 1, 2, 3, 4, 5, 6
EingangssignalHART-Kommunikation, Transmitterspeisung
Leerlaufspannung/Kurzschlussstromtyp. 24 V / 28 mA
Eingangswiderstand250 Ω , 5 % (Klemmen 2, 3 und Brücke zwischen 5, 6)
Verfügbare Spannung≥ 15,5 V bei 20 mA, kurzschlussfest
Ausgang
AnschlussAusgang I: Klemmen 10, 11, Ausgang II: Klemmen 11, 12, Ausgang III: Klemmen 16, 17, Ausgang IV: Klemmen 17, 18
Ausgang V: Klemmen 7, 8, 9, Ausgang VI: Klemmen 13, 14, 15, Ausgang VII: Klemmen 19, 20, 21
Ausgang I, II, III, IV
AusgangssignalRelais und LED gelb
Mechanische Lebensdauer107 Schaltspiele
Anzugs-/Abfallverzögerungca. 20 ms / ca. 20 ms
Ausgang V, VI, VII
Ausgangssignalanalog
Strombereich4 ... 20 mA , (Betriebsart Quelle oder Senke)
Lastmax. 650 Ω , Betriebsart Quelle
Spannungsbereich5 ... 30 V , Betriebsart Senke von externer Versorgung
Fehlersignalabsteuernd I ≤ 2 mA, aufsteuernd I ≥ 21,5 mA (gemäß NAMUR NE43) oder Messwert haltend
Sonstige AusgängeHART-Kommunikator an den Klemmen 22, 24
SammelfehlermeldungPower Rail und LED rot
Übertragungseigenschaften
Ausgang V, VI, VII
Auflösungmax. 2 µA
Genauigkeit< 20 µA, 10 µA typ.
Einfluss der Umgebungstemperatur< ± 2 µA/K
Messdauer/AnsprechverzugHART-Meldung-Erfassungszeit plus 100 ms
Relaisprogrammierbar entweder für Fehler oder für Grenzalarm (mit Richtung, Hysterese und Verzug)
Galvanische Trennung
Ausgang I, II/III, IVFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 250 Veff
Ausgang I, II, III, IV/übrige Kreiseverstärkte Isolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang V/VI/VII/VersorgungFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2006
Niederspannung
Richtlinie 2006/95/EGEN 50178:1997
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
Schutz gegen elektrischen SchlagIEC 60664-1
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masse300 g
Abmessungen40 x 119 x 115 mm , Gehäusetyp C2
Höhe119 mm
Breite40 mm
Länge115 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungBASEEFA 07 ATEX 0174 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)GD [Ex ia] IIC, [Ex iaD]
EingangEx ia, Ex iaD
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung253 V AC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
BetriebsmittelKlemmen 1, 4/3 (mit Verbindung zwischen Klemmen 4 und 5)
Spannung25,2 V
Strom104,9 mA
Leistung0,661 W
Innere Kapazität1,1 nF
Innere Induktivität0 mH
BetriebsmittelKlemmen 2, 5/3
Spannung< 28 V
Leistung< 1,33 W
Spannung1,1 V
Strom11,9 mA
Leistung4 mW
Innere Kapazität0 µF
Innere Induktivität0 mH
Ausgang I, II, III, IVKlemmen 10, 11; 11, 12; 16, 17; 17, 18 , nicht eigensicher
Sicherheitst. Maximalspannung253 V (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
Kontaktbelastung253 V AC/1 A/cos φ > 0,7; 30 V DC/1 A ohmsche Last (BASEEFA 07 ATEX 0174)
50 V AC/1 A/cos φ > 0,7; 30 V DC/1 A ohmsche Last (Pepperl+Fuchs-Eigenerklärung)
Ausgang V, VI, VIIKlemmen 7, 8, 9; 13, 14, 15; 19, 20, 21 , nicht eigensicher
Sicherheitst. Maximalspannung253 V (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
ZertifikatPepperl+Fuchs
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA nC II T4 X
Galvanische Trennung
Eingang/übrige Kreisesichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 60079-0 , EN 60079-11 , EN 61241-0 , EN 61241-11
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210190
ECLASS 12.027210190
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC001601
ETIM 8.0EC001601
ETIM 7.0EC001601
ETIM 6.0EC001601
ETIM 5.0EC001597
UNSPSC 12.139121008

Details: KFD2-HLC-Ex1.D.4S

Datenblatt: KFD2-HLC-Ex1.D.4S

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet KFD2-HLC-Ex1.D.4SPDF294 KB
Fiche de données KFD2-HLC-Ex1.D.4SPDF299 KB
Datenblatt KFD2-HLC-Ex1.D.4SPDF296 KB

Dokumente: KFD2-HLC-Ex1.D.4S

HandbücherDateitypDateigröße
ManualPDF3685 KB
Manual KF**-HLC-**1.D*PDF4267 KB
HandbuchPDF3693 KB
Handbuch KF**-HLC-**1.D*PDF4267 KB
Betriebsanleitungen
ИнструкцииPDF69 KB
Návod k poużitíPDF61 KB
Instruktions manualPDF58 KB
Instruction manualPDF50 KB
KasutusjuhendPDF56 KB
KäyttöohjePDF56 KB
Manuel d'instructionsPDF97 KB
BetriebsanleitungPDF62 KB
Οδηγίες χρήσηςPDF73 KB
HandleidingPDF72 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungPDF70 KB
Használati útmutatóPDF71 KB
Manuale di istruzioniPDF93 KB
Lietošanas pamācībaPDF68 KB
Instrukciju vadovasPDF68 KB
Instrukcja obsługiPDF72 KB
Manual de instruçõesPDF72 KB
Manual de utilizarePDF71 KB
Návod na poużitiePDF130 KB
Manual de instruccionesPDF95 KB
ManualPDF66 KB

CAD+CAE: KFD2-HLC-Ex1.D.4S

CADDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DZIP657 KB
CAD 3-D / CAD 3-DSTP870 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---
EPLAN
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZEDZ88 KB