Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Zenerbarriere Z815

Z815
  • 1-kanalig
  • DC-Version, negative Polarität
  • Arbeitsspannung 13 V bei 10 µA
  • Längswiderstand max. 107 Ω
  • Sicherungsnennstrom 100 mA
  • Normschienenmontage

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  Z815

Allgemeine Daten
TypDC-Version, negative Polarität
Elektrische Daten
Nennwiderstand100 Ω
Längswiderstandmax. 107 Ω
Sicherungsnennstrom100 mA
Anschluss explosionsgefährdeter Bereich
AnschlussKlemmen 1, 2
Anschluss sicherer Bereich
AnschlussKlemmen 7, 8
Arbeitsspannungmax. 13,3 V , 13 V bei 10 µA
Konformität
SchutzartIEC 60529
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 75 % , ohne Betauung
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Anschlussselbstöffnende Apparateanschlussklemmen,
max. Aderquerschnitt 2 x 2,5 mm2
Masseca. 150 g
Abmessungen12,5 x 115 x 110 mm
Höhe115 mm
Breite12,5 mm
Länge110 mm
Bauformmodulares Klemmengehäuse , siehe Systembeschreibung
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungBAS 01 ATEX 7005 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) [Stromkreis(e) in Zone 0/1/2]
Spannung14,7 V
Strom150 mA
Leistung550 mW
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung250 V
Längswiderstandmin. 98 Ω
ZertifikatTÜV 99 ATEX 1484 X , Konformitätsaussage berücksichtigen
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc [Gerät in Zone 2]
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, EN 61241-11:2006 , EN 60079-15:2010
Internationale Zulassungen
FM-Zulassung
Control Drawing116-0118
UL-Zulassung
Control Drawing116-0139
CSA-Zulassung
Control Drawing116-0119
IECEx-ZulassungIECEx BAS 09.0142
Zugelassen für[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027211016
ECLASS 12.027211016
ECLASS 11.027211016
ECLASS 10.0.127219001
ECLASS 9.027219001
ECLASS 8.027219001
ECLASS 5.127210702
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC002653
UNSPSC 12.139121018

Details: Z815

Datenblatt: Z815

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet Z815PDF202 KB
Datenblatt Z815PDF205 KB
Datasheet Z815PDF226 KB

Dokumente: Z815

HandbücherDateitypDateigröße
System ManualPDF1203 KB
SystemhandbuchPDF1203 KB

CAD+CAE: Z815

CADDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DZIP138 KB
CAD 3-D / CAD 3-DSTP951 KB
EPLAN
EPLAN macros Z-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte Z-System (EMA)ZIP2338 KB