Handheld (13,56 MHz) IQT1-HH27

IQT1-HH27
  • Geeignet für alle Datenträger IQC nach ISO 15693
  • Robuste Ausführung, geeignet für den Innen- und Außeneinsatz
  • Einfache Handhabung durch großes Touch-Display und Tastatur
  • Tastenfeld zur Eingabe von alphanumerischen Zeichen
  • Vielzahl hilfreicher Funktionen bereits in der Standardsoftware verfügbar
  • Direkte Anbindung an Steuerung oder Rechner möglich
  • Erstellung applikationsspezifischer Software möglich

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  IQT1-HH27

Produktbeschreibung
Handheld (13,56 MHz)
Allgemeine Daten
BeschreibungHandheld mit integriertem HF-Schreib-/Lesegerät, Touchscreen, WLAN, Bluetooth, Windows Embedded CE 6.0
Betriebsfrequenz13,56 MHz
Kenndaten
ProzessorMarvell XScale Prozessor PXA 166
Taktfrequenz800 MHz
Speicher512 MB Flash ROM
256 MB RAM
Micro-SD-Karte, 1 GB
Anzeigen/Bedienelemente
DisplayTFT-Farbdisplay mit LED Backlight 3,5"
Auflösung 240 x 320 Pixel
TastaturTastenfeld zur Eingabe von alphanumerischen Zeichen
LED grünGerät an
Tastenfrei programmierbare Funktionstasten
Elektrische Daten
AkkutypLi-Polymer-Akku: 7,4 V; 2200 mAh
Versorgungüber Dockingstation oder aus eingesetztem Li-Polymer-Akku
Schnittstelle
SchnittstellentypPhysikalisch: USB und Ethernet über Ladestation (Zubehör)
Funkverbindung: WLAN IEEE 802.11 a/b/g, Bluetooth 2.0 + EDR
Richtlinienkonformität
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581
Normenkonformität
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
Zulassungen und Zertifikate
CE-KonformitätCE
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP43
Material
GehäuseKunststoff ABS
Masseca. 520 g
Abmessungen224 mm x 88 mm x 49 mm
Höhe49 mm
Breite88 mm
Länge224 mm
HinweisLi-Polymer-Akku im Lieferunfang enthalten
Dockingstation und Ladestation nicht im Lieferumfang enthalten

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280401
ECLASS 12.027280401
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002998
ETIM 8.0EC002998
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710

Details: IQT1-HH27

Produktdokumentation: IQT1-HH27

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Note new battery type / Hinweis neuer AkkutypALLPDF124 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
Shipping and safety instructions battery / Versand- und Sicherheitshinweise AkkuALLPDF169 KB
Handbücher
Handbuch RFID Handheld ReaderGERPDF1301 KB

Zulassungen: IQT1-HH27

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA CSACSA 70180860ALLPDF140 KB
USA FCC ApprovalO2FM260SEALLPDF293 KB
Konformitätserklärung
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB
EU Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3227CALLPDF357 KB

Zugehörige Produkte: IQT1-HH27

Passende Systemkomponenten
Dockingstation für IQT1-HH27 und IPT-HH27fa
Lithium-Ionen-Akku für IQT1-HH27 und IPT-HH27fa
Ladestation für IQZ-HH27-BATfa
Besuchen Sie den RFID-Hub

Besuchen Sie unseren "RFID-Hub" – diese spezielle Website ist eine Wissensbasis rund um RFID. Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und erfahren Sie mehr über typische RFID-Anwendungen …