Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Dockingstation IQZ-HH27-CHARGER1

IQZ-HH27-CHARGER1

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  IQZ-HH27-CHARGER1

Produktbeschreibung
Dockingstation für IQT1-HH27 und IPT-HH27
Anzeigen/Bedienelemente
LED rot/grünPower: grün/aus
Charge: grün/rot
Connect: grün/aus
Eingang
Eingangsspannung100 V AC ... 240 V AC
47 ... 63 Hz
Eingangsstrommax. 1 A
Ausgang
Ausgangsstrom2.6 A
Ausgangsspannung15 V DC
Zulassungen und Zertifikate
CE-KonformitätCE
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussUSB (Typ A und B) und LAN (RJ45)
Masse785 g
Abmessungen122 mm x 125 mm x 127 mm
Höhe127 mm
Breite125 mm
Länge122 mm
HinweisKeine Lademöglichkeit für einen Ersatzakku vorhanden
Netzteil (EU, US) und USB-Kabel in Lieferumfang enthalten

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280492
ECLASS 12.027280492
ECLASS 11.027280492
ECLASS 10.0.127280492
ECLASS 9.027280492
ECLASS 8.027280490
ECLASS 5.127279290
ETIM 9.0EC002997
ETIM 8.0EC002997
ETIM 7.0EC002997
ETIM 6.0EC002997
ETIM 5.0EC002997
UNSPSC 12.143211710

Details: IQZ-HH27-CHARGER1

Funktion

Mit der Dockingstation IQZ-HH27-CHARGER1 können Sie die Handhelds IQT1-HH27 und IPT-HH27 mittels USB und Ethernet mit einen PC verbinden. Darüber hinaus können Sie über die Dockingstation das Handheld mit eingesetztem Akku laden.

Produktdokumentation: IQZ-HH27-CHARGER1

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Handbuch RFID Handheld ReaderGERPDF1301 KB

Zulassungen: IQZ-HH27-CHARGER1

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB
EU Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3227CALLPDF357 KB
Besuchen Sie den RFID-Hub

Besuchen Sie unseren "RFID-Hub" – diese spezielle Website ist eine Wissensbasis rund um RFID. Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und erfahren Sie mehr über typische RFID-Anwendungen …