Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Adapterkabel V15-G-3,5M-PVC-TP-V45-G-Y70173

V15-G-3,5M-PVC-TP-V45-G-Y70173
  • Schutzart IP68 / IP69
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage
  • Kundenspezifische Konfiguration
  • Abbildung ist allgemeingültig für diesen Geräteetyp und kann von der spezifischen Variante abweichen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V15-G-3,5M-PVC-TP-V45-G-Y70173

Produktbeschreibung
Adapterkabel M12-Buchse gerade A-kodiert 5-polig auf RJ45-Stecker gerade 8-polig, PVC-Kabel 6-adrig grau, paarverseilt, Gesamtschirm, Kabelverschraubung Kunststoff
Allgemeine Daten
Individuelle Anpassungkundenspezifische Bedruckung mit Teilenummer D4907V0042
Kabelverschraubung M20x1,5 , Kunststoff
Spannungstest 3 kV zwischen Schirm und Mantel gemäß IEC 60664-1
Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformRJ45
Ausführunggerade
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl8
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 48 V AC / 60 V DC
Betriebsstrommax. 1 A
Konformität
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Steckverbinder RJ45 : IEC 60603-7
EntflammbarkeitIEC 60332-1-2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
Steckverbinder 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Steckverbinder 2-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
Steckverbinder 1
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungvorhanden
WerkzeugmontageLängsrändel und Sechskantmutter SW = 14 mm
Steckzyklenmin. 100
SchirmungSchirm an Verschraubung aufgelegt
SchutzartIP68 / IP69
Steckverbinder 2
Losrüttelsicherungvorhanden
Steckzyklenmin. 100
SchirmungSchirm an Steckverbinder aufgelegt
SchutzartIP20
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser5,8 mm
Biegeradius> 15 x Leitungsdurchmesser, bewegt
> 6 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelfarbegrau (ähnlich RAL 7032)
Aderzahl6
Aderquerschnitt0,14 mm2
AdernfarbeAder 1-8: weiß
Ader 2-7: braun
Ader 3-4: grün
Ader 4-5: gelb
Ader 5-6: grau
Ader 6: pink nicht verwendet
Aderaufbau3 x 2 x 0,14 mm2
paarverseilt , Gesamtschirm
SchirmCu-Geflecht, verzinnt
Länge3 m
KabelkurzzeichenLi Y CY 3 x 2 x 0,14
Material
Steckverbinder 1
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperTPU, schwarz
DichtungFKM
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
EntflammbarkeitV-2
Steckverbinder 2
GriffkörperPA, grün
EntflammbarkeitV-0
Kabel
MantelPVC
AderisolationPVC
EntflammbarkeitFlammwidrig

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060311
ECLASS 12.027060311
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V15-G-3,5M-PVC-TP-V45-G-Y70173

Konstruktion / Simulation: V15-G-3,5M-PVC-TP-V45-G-Y70173

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
3-D model / 3-D-ModellALLSTP1869 KB
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP5204 KB

Zulassungen: V15-G-3,5M-PVC-TP-V45-G-Y70173

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3283AALLPDF286 KB
UK-Declaration of conformity / UK-KonformitätserklärungDOC-5880ALLPDF219 KB

Zugehörige Produkte: V15-G-3,5M-PVC-TP-V45-G-Y70173

Zubehör
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa
Steckaufsatz für M12fa
Kabelbeschriftungshüllefa
Kennzeichenschildfa
Modularer Universalhalter für M12-Steckverbinderfa
Entriegelungsschutz für M12-Steckerfa
Markierungsringe für M12-Steckverbinder, unterschiedliche Farbenfa