Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Verbindungskabel V3-GR-*M-PVC-V3-GR-Y

V3-GR-*M-PVC-V3-GR-Y
  • Rastverriegelung
  • Gehäuseschutzart: IP 65
  • Vergoldete Kontakte
  • Kabellänge gemäß Spezifikation

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V3-GR-*M-PVC-V3-GR-Y

Produktbeschreibung
Verbindungskabel M8-Buchse Rastverriegelung auf M8-Stecker Rastverriegelung, 3-polig, PVC-Kabel 2-adrig grau
Allgemeine Daten
Polzahl3
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M8 Rastverriegelung
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
Gewinde 2M8 Rastverriegelung
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 48 V AC / 60 V DC
Betriebsstrommax. 3 A
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
SchutzartEN 60529
SpezifikationSteckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104
Umgebungsbedingungen
UmgebungstemperaturKabel, fest verlegt: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Kabel, beweglich: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
AnschlussartPin 4 nicht angeschlossen
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
SchutzartIP65
KabelkurzzeichenLi YY 3 x 0,25
Material
KontakteCuZn
KontaktoberflächeAu
GriffkörperPUR
KabelPVC
AderisolationPVC
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser4,3 mm
Biegeradius> 15 x Leitungsdurchmesser, bewegt
> 10 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbegrau
Aderzahl2
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 3: blau
Leiteraufbau19 x 0,15 mm ∅
Längegemäß Spezifikation

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060311
ECLASS 12.027060311
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V3-GR-*M-PVC-V3-GR-Y

Zulassungen: V3-GR-*M-PVC-V3-GR-Y

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3307AALLPDF286 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6568ALLPDF219 KB