Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Kabeldose M8-Rastverriegelung, 3-polig, PVC-Kabel 2-adrig grau |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Polzahl | 3 | |
Anschluss 1 | Buchse | |
Bauform 1 | gerade | |
Gewinde 1 | M8 Rastverriegelung | |
Anschluss 2 | freies Leitungsende | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 48 V AC / 60 V DC | |
Betriebsstrom | max. 3 A | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Spezifikation | Steckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | Kabel, fest verlegt: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) Kabel, beweglich: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) |
|
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Pin 4 nicht angeschlossen | |
Kontaktelemente | gefederte Kontaktbuchsen | |
Schutzart | IP65 | |
Kabelkurzzeichen | Li YY 3 x 0,25 | |
Material | ||
Kontakte | CuZn | |
Kontaktoberfläche | Au | |
Griffkörper | PUR | |
Kabel | PVC | |
Aderisolation | PVC | |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5 | |
Manteldurchmesser | 4,3 mm | |
Biegeradius | > 15 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 10 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
|
Farbe | grau | |
Aderzahl | 2 | |
Aderquerschnitt | 0,34 mm2 | |
Adernfarbe | Ader 1: braun Ader 3: blau |
|
Leiteraufbau | 19 x 0,15 mm ∅ | |
Länge | gemäß Spezifikation |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3307A | ALL | 286 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6568 | ALL | 219 KB |