Als Zukunftstechnologie für Infrastruktur ist FieldConnex® bereits in allen Branchen der Prozessindustrie bekannt und fest etabliert. Getreu dem Credo „Shaping the Future of Process Industries“ macht Pepperl+Fuchs den nächsten Schritt in Richtung Zukunft: der Ethernet-APL Rail Field Switch von FieldConnex® ist das erste Produkt mit einem Ethernet Advanced Physical Layer, kurz Ethernet-APL, auf dem Markt. Diese Technologie realisiert erstmalig Ethernet in den rauen Umgebungsbedingungen der Prozessanlage und ermöglicht so die barrierefreie, parallele Kommunikation - damit hält die digitale Kommunikation über Zweidraht-Ethernet Einzug ins Feld der Prozessanlagen und macht IIoT-Anwendungen nun auch in der Prozessautomation einfach realisierbar.
Ethernet-APL ebnet den Weg für die schnelle, durchgängige und barrierefreie Kommunikation in Prozessanlagen - und schafft damit die Basis für IIoT-Anwendungen.
Für moderne Feldbusse ist FieldConnex®, die Feldbus-Konnektivität vom Marktführer, immer die richtige Wahl. Mit FOUNDATION fieldbus H1 und PROFIBUS PA lassen sich Feldgeräte einfach und zuverlässig in jede beliebige verfahrenstechnische Anlage integrieren. Der Feldbus gewährleistet die reibungslose digitale Datenkommunikation zwischen Anlage und Leitsystem und leistet zudem die Spannungsversorgung für alle Feldgeräte.
Feldbustopologien erfüllen alle Anforderungen moderner Verfahrenstechnik. Das High-Power-Trunk-Konzept sorgt für viel Energie im Feld in explosionsgefährdeten Bereichen und versorgt die Feldgeräte eigensicher. Das ist die Flexibilität, die Sie für Ihren Prozess erwarten:
Von Stromversorgungen und Feldbusverteilern bis zu Feldgeräten für den Anschluss einfacher Aktoren und Sensoren - unsere langjährige Erfahrung garantiert hochwertige, zuverlässige und wirtschaftliche Produkte.
Macht aus Ihrem Feldbus ein leistungsfähiges Betriebsmittel erster Klasse, auf das Sie nicht mehr verzichten möchten.
FieldConnex® ist die Infrastruktur für höchste Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit in Prozessanlagen. Für allgemeine und für beliebige explosionsgefährdete Produktionsbereiche. Sämtliche Komponenten aus einer Hand, von Stromversorgungen, Verdrahtungen, Prozess-Schnittstellen bis zum Zubehör für FOUNDATION Fieldbus H1.
FieldConnex® ist die Infrastruktur für höchste Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit in Prozessanlagen – für allgemeine und für beliebige explosionsgefährdete Produktionsbereiche. Sämtliche Komponenten aus einer Hand, von Stromversorgungen, Verdrahtungen, Prozess-Schnittstellen bis zum Zubehör für PROFIBUS PA.
Der Ethernet-Isolator – Ihre eigensichere Ethernet-Verbindung
RSS Info Service für PANOS Updates
Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn ein Software-Update von PANOS, dem Betriebssystem für Ethernet-APL Switches, veröffentlicht wird: Mit unserem RSS-Feed erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail in Ihrem Posteingang, sobald ein Update publiziert wurde.