Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Netzwerk-Komponenten Zone 2/Div. 2/Nicht-Ex

RJ-Switch

Der RJ-Switch ermöglicht eine Datenübertragung über eine Entfernung von bis zu 150 Metern über Kupferkabel. Der RJ-Switch verfügt über 5 Ports, sodass mehrere Empfänger angeschlossen werden können. Der RJ-Switch ist für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen Zone 2 gemäß ATEX zugelassen.


SK-FX-100-Switch

Der Ethernet-Switch SK-FX-100 ist mit sieben RJ45-Ports und einem SC-Lichtleiter-Port ausgestattet. Es kann ein Lichtleiterkabel mit einer maximalen Länge von 2 km verwendet werden. Der Ethernet-Switch kann auf DIN-Schiene im sicheren Bereich installiert werden und unterstützt das Anschließen von Optionsbox OB31.