Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Starter-Kit PROFIBUS-PA-Infrastruktur KT-SRT-PA

KT-SRT-PA
  • Komplettes Hardwarepacket zur Verbindung von PROFIBUS PA-Feldgeräten an einen DP-Master
  • Ausgang: 24 ... 26 V/400 mA
  • Verbindung von 6 Feldgeräten mit individueller Kurzschlussstrombegrenzung
  • High-Power-Trunk für viele Geräte und große Kabellängen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KT-SRT-PA

Produktbeschreibung
Starter-Kit PROFIBUS-PA-Infrastruktur
Allgemeine Daten
Ausführung / MontageSchaltschrankinstallation
Anschlüsse
Feldgeräte6 , jedes PA-Feldgerät
Versorgungsspannung90 ... 253 V AC
Feldbusanschaltung
Anzahl der Segmente2
Bemessungsspannung24 ... 26 V DC
Bemessungsstrom... 400 mA
Abschlusswiderstandintegriert
Feldbusverteilung
Anzahl der Ausgänge6
Bemessungsausgangsspannungmax. 31 V DC
Bemessungsausgangsstrommax. 43 mA
Kurzschlussstrommax. 58 mA
Terminatorextern
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242692
ECLASS 12.019170104
ECLASS 11.027242692
ECLASS 10.0.127242692
ECLASS 9.027242692
ECLASS 8.027242692
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC002584
ETIM 8.0EC002584
ETIM 7.0EC002584
ETIM 6.0EC002584
ETIM 5.0EC001604
UNSPSC 12.139121008

Details: KT-SRT-PA

Funktion

Das Starter-Kit für PROFIBUS PA enthält alle Hardwarekomponenten, um Feldgeräte zu versorgen und mit einem Prozessleitsystem zu verbinden. Das Starter-Kit ist als fertige Lösung für den Aufbau von Testumgebungen gedacht. Die Versorgung erfolgt mit gewöhnlichem 90…253 V Wechselstrom.

Der Basissegmentkoppler koppelt transparent Feldgeräte an den DPMaster. PA-Geräte werden wie gewöhnliche DP-Slaves konfiguriert. Der Segmentkoppler ist konfigurationsfrei und bietet einen Betriebsstrom von 400 mA.

Ein Segment Protector mit individueller Kurzschlussstrombegrenzung verbindet bis zu 6 Feldgeräte mit dem Prozessleitsystem. Das Kit kann jederzeit mit FieldConnex®- Komponenten erweitert werden.

Hinweis: Lieferung erfolgt ohne DPMaster, Verkabelung und Feldgeräte. Die Lieferung des Starter-Kits ist auf eines pro Kunde und Standort beschränkt.

Informationsmaterial: KT-SRT-PA

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Digitale Kommunikation in der Produktion von GrobblechenGERPDF473 KB
Applikationsbericht - Steuerung und Überwachung der Kälteanlagen im Deutschen Elektronen-SynchrotronGERPDF643 KB