Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
JVM42H
Produktbeschreibung |
Heavy-Duty-Drehgeber |
Allgemeine Daten |
Erfassungsart | magnetische Abtastung |
Gerätetyp | Multiturn-Absolutwert-Drehgeber |
Kenndaten |
Linearitätsfehler | ± 0,36 ° |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED grün | Power on |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Ausgabe-Code | Binär-Code |
Codeverlauf (Zählrichtung) | einstellbar |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | J1939 |
Auflösung | |
| Singleturn | 12 Bit |
| Multiturn | bis 15 Bit |
| Gesamtauflösung | bis 27 Bit |
Übertragungsrate | 250 kBit/s |
Zykluszeit | 500 µs |
Normenkonformität | ISO 11898 |
Anschluss |
Gerätestecker | M12-Stecker, 5-polig |
Kabel | 2 m Festkabel , 5-adrig , geschirmt |
Normenkonformität |
Schutzart | IEC/EN 60529 |
Klimaprüfung | DIN EN 60068-2-3 , 95 % , keine Betauung |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007 |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 30 g, 55 ... 2000 Hz |
Umgebungsbedingungen |
Arbeitstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 98 % , keine Betauung |
Mechanische Daten |
Flansch | Servoflansch 42 mm mit 4 x Gewinde M4 |
Wellenmaß | 10 mm x 20 mm |
Schutzart | IP65 / IP67 / IP68 / IP69K |
Material | |
| Gehäuse | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) |
| Flansch | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) |
| Welle | Edelstahl 1.4412 / AISI 440B |
Masse | ca. 350 g |
Drehzahl | max. 6000 min -1 |
Trägheitsmoment | 30 gcm2 |
Anlaufdrehmoment | < 5 Ncm |
Wellenbelastung | |
| Axial | 270 N |
| Radial | 270 N |
Abmessungen | |
| Durchmesser | 42 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270502 |
ECLASS 12.0 | 27270502 |
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Details:
JVM42H
Produktdokumentation:
JVM42H
Zugehörige Produkte:
JVM42H
Zubehör |
|
|
|
T-Verteiler M12-Buchse auf M12-Stecker / M12-Buchse 5-polig A-kodiertfa |
|
|
|
|
Y-Verteiler M12-Buchse auf M12-Stecker / M12-Buchse 5-polig A-kodiertfa |
|