Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Reflektor REF-H88x50

REF-H88x50
  • Rechteckbauform

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  REF-H88x50

Produktbeschreibung
Reflektor
Allgemeine Daten
Bauformrechteckig
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen87,3 mm x 50 mm x 15,5 mm
Höhe82,5 mm
Breite24,5 mm
BefestigungMontagehalter zur Wandmontage im Lieferumfang vorhanden

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273601
ECLASS 12.027273601
ECLASS 11.027273601
ECLASS 10.0.127273601
ECLASS 9.027273601
ECLASS 8.027279203
ECLASS 5.127279203
ETIM 9.0EC002467
ETIM 8.0EC002467
ETIM 7.0EC002467
ETIM 6.0EC002467
ETIM 5.0EC002467
UNSPSC 12.139111818

Details: REF-H88x50

Zugehörige Produkte: REF-H88x50

Set
Reflexions-Lichtschranke mit Polarisationsfilter und Vordergrundausblendung zur Unterdrückung spiegelnder Objekte, Relaisausgang, Hohe Reichweiten erzielbar, Reflektor im Lieferumfang, Bauform(S2): Quaderförmig, Vordergrundausblendung, Betriebsreichweite: REF-H88x50 0 ... 12 m
, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 640 nm, Polarisationsfilter, Betriebsspannung: 12 ... 24 V AC/DC
, Schaltungsart: hellschaltendfa
Reflexions-Lichtschranke mit Polarisationsfilter und Vordergrundausblendung zur Unterdrückung spiegelnder Objekte, Relaisausgang, Testeingang, Hohe Reichweiten erzielbar, Reflektor im Lieferumfang, Bauform(S2): Quaderförmig, Vordergrundausblendung, Testeingang, Betriebsreichweite: REF-H88x50 0 ... 12 m
, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 640 nm, Polarisationsfilter, Betriebsspannung: 12 ... 24 V AC/DC
, Schaltungsart: hellschaltendfa