Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Schwimmschalterkombination LFLC23-CK-CSM1-EMS-Y

LFLC23-CK-CSM1-EMS-Y
  • Schwimmschalterkombination mit 3 Schwimmschaltern
  • Lage der Schaltpunkte anwenderseitig einstellbar
  • Schaltelement: Mikroschalter, quecksilberfrei
  • CSM-Kabel für aggressive Säuren und Laugen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  LFLC23-CK-CSM1-EMS-Y

Produktbeschreibung
Schwimmschalterkombination mit 3 Schwimmschaltern, Länge Führungsrohr 0,474 m, Kabel
Allgemeine Daten
SerieLFLC
BauformSchwimmschalter : Hülsenform
Zugehörige ProdukteSchwimmschalter LFL2-CK-U-CSM6-EMS-Y
Versorgung
Bemessungsspannungsiehe Datenblatt des Schwimmschalters
Elektrische Daten
Kontaktbelastungsiehe Datenblatt des Schwimmschalters
Richtlinienkonformität
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 60947-5-1:2004 + Cor.:2005 + A1:2009
Konformität
SchutzartIEC 60529:2001
Einsatzbedingungen
Einbaubedingungen
Einbauhinweisesiehe Datenblatt des Schwimmschalters
Schaltpunktsiehe Datenblatt des Schwimmschalters
Prozessbedingungen
Prozessdruck (statischer Druck)≤ 3 bar (43,5 psi) bei 20 °C (68 °F)
Dichte≥ 0,8 g/cm3
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur5 ... 70 °C (41 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
Mechanische Daten
SchutzartSchwimmschalter : IP68
MaterialSchwimmkörper: PP (Polypropylen)
Führungsrohr: PVC
Stellringe und Klemmschraube: PVC
Kabel: CSM (PVC-Basis)
Kabel
Aderquerschnitt3 x 0,75 mm2
LängeLänge L ab Kabeleinführung : 1 m
Länge A zwischen Stellring und Schwimmschalter : 105 mm
AbmessungenSchwimmschalter : ∅29,2 x 135 mm
Führungsrohr: ∅16 x 474 mm
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027200510
ECLASS 12.027200510
ECLASS 11.027200510
ECLASS 10.0.127200510
ECLASS 9.027200510
ECLASS 8.027200510
ECLASS 5.127200510
ETIM 9.0EC011178
ETIM 8.0EC011178
ETIM 7.0EC011178
ETIM 6.0EC001447
ETIM 5.0EC001447
UNSPSC 12.141111950

Details: LFLC23-CK-CSM1-EMS-Y

Die Schwimmschalterkombination kann in Wasser, Laugen und leicht aggressiven Flüssigkeiten eingesetzt werden.

Die Kombination besteht aus einem Führungsrohr mit 3 Schwimmschaltern.

In die Schwimmschalter sind Mikroschalter (Wechsler) eingebaut, die bei Abweichung aus der waagerechten Lage schalten.

Datenblatt: LFLC23-CK-CSM1-EMS-Y

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet LFLC23-CK-CSM1-EMS-YPDF150 KB
Datenblatt LFLC23-CK-CSM1-EMS-YPDF154 KB

Zertifikate+Zulassungen: LFLC23-CK-CSM1-EMS-Y

KonformitätsnachweisDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF1230 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)PDF1285 KB

Zugehörige Produkte: LFLC23-CK-CSM1-EMS-Y

Passende Systemkomponenten
Schaltelement: Mikroschalter, quecksilberfrei, Grenzwerterfassung für Flüssigkeiten, Hülsenform: kleiner Durchmesser, Montage durch Gewindebohrung G1 möglichpa
Zubehör
Schaltelement: Mikroschalter, quecksilberfrei, Grenzwerterfassung für Flüssigkeiten, Hülsenform: kleiner Durchmesser, Montage durch Gewindebohrung G1 möglichpa