Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

RFID-Transponder IQC24-15 10pcs

IQC24-15 10pcs
  • Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
  • Konform mit ISO 15693
  • 64 Bit Fixcode
  • 992 Byte Speicher frei verfügbar
  • Bündig in Metall einbaubar
  • Von der bedruckten Seite lesbar und beschreibbar
  • Schutzart IP67
  • Verpackungseinheit: 10 Stück

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  IQC24-15 10pcs

Produktbeschreibung
Datenträger
Allgemeine Daten
Betriebsfrequenz13,56 MHz
Übertragungsrate26 kBit/s
Speicher
Chip Typmy-d SRF 55V10P (Infineon)
EEPROM992 Byte
UID64 Bit
Speicherorganisation4 Byte/Block
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklen> 100000
Datenhaltezeit10 Jahre bei 55 °C (131 °F)
Richtlinienkonformität
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Normenkonformität
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
Material
GehäusePBT
Vergussmasse/HärterCY 221/HY 2966
Montage
In Metallja
Auf Metallja
In Luftja
Masse2 g
Abmessungen
Höhe8 mm
Durchmesser15 mm
Durchmessertoleranz± 0,15 mm
BauformZylindrisch
HinweisVerpackungseinheit 10 Stück

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280402
ECLASS 12.027280402
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002996
ETIM 8.0EC002996
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710

Details: IQC24-15 10pcs

Informationsmaterial: IQC24-15 10pcs

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - RFID-Systeme beim industriellen MetallstanzenGERPDF716 KB

Zulassungen: IQC24-15 10pcs

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5044BALLPDF115 KB
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6590ALLPDF113 KB
Besuchen Sie den RFID-Hub

Besuchen Sie unseren "RFID-Hub" – diese spezielle Website ist eine Wissensbasis rund um RFID. Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und erfahren Sie mehr über typische RFID-Anwendungen …