Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Datenschutzhinweise gem. § 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) Pepperl+Fuchs SmartBridge-App

Die Pepperl+Fuchs SmartBridge-App ist von der Pepperl+Fuchs SE entwickelt worden und wird auf verschiedenen Plattformen zur Verfügung gestellt. Die Pepperl+Fuchs SmartBridge-App ermöglicht die Bedienung des SmartBridge-Interfaces des Herstellers Pepperl+Fuchs SE. Mit Hilfe von SmartBridge-Interface und SmartBridge-App werden Zustands- und Prozessdaten von herstellerunabhängigen IO-Link-Geräten auf ihrem mobilen Endgerät sichtbar und veränderbar.

Im Folgenden möchten wir Sie gemäß Artikel 13 DS-GVO darüber informieren, ob überhaupt und –falls ja- welche Art von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Nutzung der SmartBridge-App verarbeitet werden, in welchem Umfang und für welche Zwecke.

1.Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

Verantwortlicher:

Pepperl+Fuchs SE (im Folgenden „Pepperl+Fuchs“)

Lilienthalstraße 200,

68307 Mannheim, Deutschland

E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Telefon: +49 621 776-0

Fax: +49 621 776-1000

Datenschutzbeauftragter:

Der Datenschutzbeauftragte von Pepperl+Fuchs ist unter der o.g. Anschrift, zu Hd. Herrn Beckers, oder per Email unter dsb@de.pepperl-fuchs.com erreichbar.

2.Installation der SmartBridge-App

Die SmartBridge-App ist über von Dritten betriebene Vertriebsplattformen erhältlich, sogenannte App-Stores. Ihr Download setzt gegebenenfalls eine vorherige Registrierung beim jeweiligen App-Store und die Installation der App-Store-Software voraus. Pepperl+Fuchs hat keinen Einfluss auf die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Ihrer Registrierung und der Bereitstellung von Downloads in dem jeweiligen App-Store und der App-Store-Software. Verantwortliche Stelle ist insoweit allein der Betreiber des jeweiligen App-Stores. Pepperl+Fuchs verarbeitet nur die Daten, die zum Herunterladen der SmartBridge-App auf Ihr Gerät erforderlich sind. Bitte informieren Sie sich bei Bedarf direkt bei dem jeweiligen App-Store-Anbieter.

3. Zugriff auf Funktionen/Dienste des mobilen Endgerätes

Um eine korrekte und komfortablen Bedienung des SmartBridge-Systems gewährleisten zu können, muss die SmartBridge-App auf folgende Funktionen/Dienste Ihres mobilen Endgerätes zugreifen:

Zugriff auf Kamera: Diese Funktion wird zum Lesen eines 2D-Codes benötigt, um die Verbindung zwischen einem SmartBridge-Interface und Ihrem mobilen Endgerät zu authentifizieren; weitere Daten werden von uns nicht erfasst.
Zugriff und Aufruf einer W-LAN-Verbindung: Diese Funktion wird zur Überprüfung benötigt, ob ein geeignetes WLAN-Netz in der Umgebung ist, um eine entsprechende Verbindung aufzubauen; weitere Daten werden von uns nicht erfasst.
Zugriff auf Bluetooth-Schnittstelle: Diese Funktion wird benötigt, um einen Datenaustausch zwischen dem SmartBridge-Interface und der SmartBridge-App auf dem Ihrem mobilen Endgerät zu ermöglichen; weitere Daten werden von uns nicht erfasst.

4. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck

Die SmartBridge-App verarbeitet folgende Daten, welchen einen Personenbezug nach der DS-GVO aufweisen:

IP-Adresse: Im Internet benötigt jedes Gerät zur Übertragung von Daten eine eindeutige Adresse, die sogenannte IP-Adresse. Die zumindest kurzzeitige Speicherung der IP-Adresse ist aufgrund der Funktionsweise des Internets technisch erforderlich. Die IP-Adresse wird weder gespeichert noch wird diese weiterverarbeitet.

5. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung

Die Datenverarbeitung erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO, um die Sicherheit und Verfügbarkeit der SmartBridge-App zu gewährleisten.

6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern

Ihre Daten werden ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben weitergeleitet. Ihre Daten werden grundsätzlich von Beschäftigten von Pepperl+Fuchs verarbeitet, die diese zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten brauchen. Darüber hinaus bedient sich die App der Amazon Web Services „S3“ und „API Gateway“, so dass die Daten diesem externen Dienstleister verfügbar gemacht werden; dies erfolgt ausschließlich zum Zweck der Verwendung der personenbezogenen Daten in unserem Auftrag und auf der Grundlage eines entsprechenden Vertrages (Auftragsverarbeiter i.S. des Art. 28 DSGVO).

7. Dauer der Speicherung bzw. Kriterien für die Festlegung dieser Dauer

Die IP-Adresse wird gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich ist. Dies ist der Fall, wenn die jeweilige Nutzung der SmartBridge-App beendet ist.

8. Betroffenenrechte

Sie haben nach Maßgabe der allgemeinen Vorschrift des Art. 12 DSGVO das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO. Sie haben nach Art. 77 DSGVO die Möglichkeit, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren.

9.Widerspruchrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage von berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht gem. Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an dsb@de.pepperl-fuchs.com

Pepperl+Fuchs behält sich vor, diese Datenschutzhinweise anzupassen und wird etwaige Änderungen an dieser Stelle bekannt geben.