NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | 2 x normalement fermés (NC) | |
Type de sortie | NAMUR | |
Portée nominale | ||
Montage | ||
Portée de travail | ||
Portée réelle | ||
Facteur de réduction rAl | ||
Facteur de réduction rCu | ||
Facteur de réduction r1.4301 | ||
Valeurs caractéristiques | ||
Fréquence de commutation | ||
Course différentielle | ||
Protection contre l'inversion de polarité | ||
Protection contre les courts-circuits | ||
Visualisation de l'état de commutation | ||
Valeurs limites | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | ||
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | ||
Température de stockage | ||
Caractéristiques mécaniques | ||
Section des fils | ||
Matériau du boîtier | ||
Degré de protection | ||
Informations générales | ||
utilisation en zone à risque d'explosion | ||
catégorie |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 319 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | TÜV 99 ATEX 1479 X | ALL | 5439 KB |