Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur inductif NBN3-F31-Z8-V16-V16

NBN3-F31-Z8-V16-V16
  • Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
  • Ajustage reproductible
  • Conforme à la directive CE relative aux machines

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NBN3-F31-Z8-V16-V16

Caractéristiques générales
Fonction de commutationDeux, normalement ouverts
Type de sortieDeux fils
Portée nominale3 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 2,43 mm
Portée réelle2,7 ... 3,3 mm typ.
Facteur de réduction rAl 0,5
Facteur de réduction rCu 0,4
Facteur de réduction r1.4301 1
Facteur de réduction rSt37 1,1
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi6 ... 60 V
Fréquence de commutation0 ... 500 Hz
Course différentielletyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polariténon polarisé
Protection contre les courts-circuitsnon
Chute de tension≤ 6 V
Courant d'emploi4 ... 100 mA
Courant d'emploi min.4 mA
Courant résiduel0 ... 1 mA typ. 0,7 mA
Retard à la disponibilité≤ 1 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Visualisation de l'état de l'électrovanneLED jaune
Valeurs limites
Couple de serrage des vis de fixation0,4 Nm
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd590 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Circuit vanne
Tensionmax. 32 V CC
Courantmax. 240 mA
Protection contre les courts-circuitsnon
Protection contre l'inversion de polaritéoui, lorsque la LED de sortie inversée ne fonctionne plus et qu'il y a davantage de puissance dirigée vers l'électrovanne
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Raccordement (côté système)V16-connecteur
Raccordement (côté vanne)V16-connecteur
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Dimensions
Hauteur33,5 mm
Largeur65 mm
Longueur36 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN3-F31-Z8-V16-V16

Design / Simulation: NBN3-F31-Z8-V16-V16

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP480 KB

Agréments: NBN3-F31-Z8-V16-V16

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2576BALLPDF1218 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6015_ENGENGPDF1285 KB

Produits associés : NBN3-F31-Z8-V16-V16

Eléments du système adaptés

fa

fa
Accessoires

fa
fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.