NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
Type de sortie | NAMUR | |
Portée nominale | 15 mm | |
Montage | noyable | |
Portée de travail | 0 ... 12,15 mm | |
Portée réelle | 13,5 ... 16,5 mm typ. | |
Facteur de réduction rAl | 0,28 | |
Facteur de réduction rCu | 0,25 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,75 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension assignée d'emploi | 8,2 V (Ri env. 1 kΩ) | |
Fréquence de commutation | 0 ... 400 Hz | |
Course différentielle | 1 ... 15 typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | oui | |
Consommation en courant | ||
Cible de mesure non détectée | min. 3 mA | |
Cible de mesure détectée | ≤ 1 mA | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 5128 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2007 | |
Normes | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Agréments et certificats | ||
Homologation IECEx | ||
Niveau de protection d'équipement Ga | IECEx PTB 11.0021X | |
Niveau de protection d'équipement Gb | IECEx PTB 11.0021X | |
Niveau de protection d'équipement Da | IECEx PTB 11.0021X | |
Certification ATEX | ||
Niveau de protection d'équipement Ga | PTB 00 ATEX 2032 X | |
Niveau de protection d'équipement Gb | PTB 00 ATEX 2032 X | |
Niveau de protection d'équipement Da | PTB 00 ATEX 2032 X | |
Agrément FM | ||
Control Drawing | 116-0165 | |
Agrément UL | ||
Ordinary Location | E87056 | |
Zone à risque d'explosion | E501628 | |
Control Drawing | 116-0451 | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
agrément CCC | ||
Zone à risque d'explosion | 2020322315002302 | |
Homologation NEPSI | ||
Certificat NEPSI | GYJ16.1394X | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Bornes à vis | |
Informations de connexion | Au maximum, deux conducteurs de même section transversale peuvent être montés sur une borne de raccordement ! couple de serrage 1,2 Nm + 10 % |
|
Section des fils | jusqu'à 2,5 mm2 | |
Section transversale minimale du conducteur | sans embouts de câble 0,5 mm2 , avec embouts 0,34 mm2 | |
Section transversale maximale du conducteur | sans embouts de câble 2,5 mm2 , avec embouts 1,5 mm2 | |
Matériau du boîtier | PBT/metal | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP68 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 40 mm | |
Largeur | 40 mm | |
Longueur | 118 mm | |
Remarque | Couple de serrage : 1,8 Nm (boîtier) | |
Informations générales | ||
utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
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
Installation conditions | ENG | 210 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manuel d'instructions | FRA | 185 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 181 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 53 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Hazardous Location | E501628:1:1 | ALL | 412 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322315002302 (Bintan) | ALL | 6000 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2032 X | ALL | 29293 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0021X | ALL | LINK | --- |
Plans de montage | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 294 KB | ||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 686 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1721A | ALL | 101 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|