Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | PNP | |
Portée nominale | 8 mm | |
Montage | non noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 6,48 mm | |
Facteur de réduction rAl | 1 | |
Facteur de réduction rCu | 1 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 1 | |
Facteur de réduction rSt37 | 1 | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 100 Hz | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 3 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 200 mA | |
Courant résiduel | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C | |
Consommation à vide | ≤ 15 mA | |
Champ magnétique continu | 200 mT | |
Champ magnétique alternatif | 200 mT | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune, visible 360° | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 1980 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Agréments et certificats | ||
Classe de protection | II | |
Tension d'isolement nominale | 60 V | |
Tension assignée de tenue aux choc | 800 V | |
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches | |
Matériau du boîtier | Laiton, revêtu par PTFE | |
Face sensible | PPS | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Longueur | 50 mm | |
Diamètre | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Information sur le produit | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 62 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|