Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | Deux fils | |
Portée nominale | 2 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | C.A./C.C. | |
Portée de travail | 0 ... 1,62 mm | |
Elément de commande | Objets non ferromagnétiques | |
Facteur de réduction rAl | 1 | |
Facteur de réduction rCu | 1,1 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0 | |
Facteur de réduction rSt37 | 0 | |
Facteur de réduction rMs | 0,9 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi C.C. | 20 ... 300 V | |
Tension d'emploi C.A. | 20 ... 250 V | |
Fréquence de commutation | 15 Hz | |
Course différentielle | 3 ... 15 typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | oui | |
Protection contre les courts-circuits | oui | |
Chute de tension | ≤ 7 V | |
Courant d'emploi | 8 ... 200 mA | |
Courant résiduel | ≤ 1,3 mA | |
Affichage des dérangements | LED, vert/jaune (clignote alternativement) - Affichage court-circuit/surcharge | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED Dual Vert : courant Jaune : sortie |
|
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur 1/2"-20 UN , 3 broches | |
Matériau du boîtier | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |
Face sensible | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |
Degré de protection | IP67 / IP68 / IP69K - dépendant du câble de raccordement en fonction des caractéristiques du câble | |
Dimensions | ||
Longueur | 85 mm | |
Diamètre | 12 mm |
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
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|