NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
Type de sortie | NAMUR | |
Montage | ||
Diamètre intérieur | 10 mm | |
Sphère de mesure | ∅ 1/8", matériau SS18 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension assignée d'emploi | 8 V | |
Tension d'emploi | 5 ... 25 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 2000 Hz | |
Consommation en courant | ||
Cible de mesure non détectée | min. 3 mA | |
Cible de mesure détectée | ≤ 1 mA | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | 10 ... 40 °C (50 ... 104 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | câble PVC , 2 m | |
Section des fils | 0,14 mm2 | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 40 mm | |
Largeur | 20 mm | |
Longueur | 15 mm | |
Informations générales | ||
utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |