NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
Type de sortie | NAMUR | |
Montage | ||
Diamètre intérieur | 10 mm | |
Cylindre de mesure | 9S20K | |
Diamètre | 2,5 mm | |
Longueur | 4 mm | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension assignée d'emploi | 8,2 V (Ri env. 1 kΩ) | |
Tension d'emploi | 5 ... 25 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 2000 Hz | |
Adapté à la technique 2:1 | oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire | |
Consommation en courant | ||
Cible de mesure non détectée | min. 3 mA | |
Cible de mesure détectée | ≤ 1 mA | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 6150 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2007 | |
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément FM | ||
Control Drawing | 116-0165F | |
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | câble PVC , 10 m | |
Section des fils | 0,14 mm2 | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Degré de protection | IP67 | |
Câble | ||
rayon de courbure | > 10 x diamètre du câble | |
Dimensions | ||
Hauteur | 32,5 mm | |
Largeur | 25 mm | |
Longueur | 20 mm | |
Informations générales | ||
utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
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
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 51 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G | PTB 99 ATEX 2128 X | ALL | 4833 KB |