NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
Type de sortie | NAMUR | |
Largeur de fente | 3,5 mm | |
Degré de pénétration (radiale) | 5 ... 7 mm , type 6 mm | |
Montage | ||
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension assignée d'emploi | 8,2 V (Ri env. 1 kΩ) | |
Tension d'emploi | 5 ... 25 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 3000 Hz | |
Course différentielle | 0,8 ... 1,1 mm | |
Consommation en courant | ||
Cible de mesure non détectée | ≥ 3 mA à la tension nominale | |
Cible de mesure détectée | ≤ 1 mA à la tension nominale | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 8760 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 |
|
Normes | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément FM | ||
Control Drawing | 116-0165 | |
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | fils PVC , 500 mm | |
Section des fils | 0,14 mm2 | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Degré de protection | IP67 | |
Niveau de protection d'équipement Gb | ||
Marquage CE | [*PD-Z02585A*] | |
Marquage ATEX | ![]() Le marquage Ex peut également être imprimé sur l'étiquette incluse. |
|
Normes | EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 type de protection anti-déflagration sécurité intrinsèque Restrictions par les conditions suivantes |
|
Type approprié | SJ3,5-H.. | |
Capacité interne efficace | max. 50 nF ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m. | |
Inductance interne effective | max. 250 µH ; La longueur de câble prise en compte est de 10 m. | |
Température ambiante maximale autorisée | Des informations détaillées sur la corrélation entre le type de circuit connecté, la température ambiante maximale admissible, la classe de température et les valeurs de réactance interne effectives sont disponibles sur le certificat d'examen UE de type. | |
Niveau de protection d'équipement Da | ||
Marquage CE | [*PD-Z02585A*] | |
Marquage ATEX | ![]() Le marquage Ex peut également être imprimé sur l'étiquette incluse. |
|
Normes | EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 type de protection anti-déflagration sécurité intrinsèque Restrictions par les conditions suivantes |
|
Type approprié | SJ3,5-H.. | |
Capacité interne efficace | max. 50 µF La longueur de câble prise en compte est de 10 m. |
|
Inductance interne effective | max. 250 µH La longueur de câble prise en compte est de 10 m. |
|
Informations générales | ||
utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi | |
catégorie | 2G; 1D |
Manuels d'instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction manual | ENG | 55 KB | |
Manuel d'instructions | FRA | 56 KB | |
Betriebsanleitung | GER | 57 KB | |
Manuale di istruzioni | ITA | 52 KB | |
Manual de instrucciones | SPA | 54 KB |
CAD | Type de fichier | Taille | |
---|---|---|---|
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-Format | IGS | 213 KB | |
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-Format | STP | 65 KB | |
CAD Portal / CAD Portal | LINK | --- | |
EPLAN | |||
EPLAN Data Portal / EPLAN Data Portal | LINK | --- | |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | EDZ | 69 KB |
Attestations de conformité | Identification | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
EU-Declaration of conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-1322B | 347 KB | |
Certificats | |||
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | 20170306-E87056 | 407 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 99 ATEX 2219 X | 8732 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0091X | LINK | --- |
Plans de montage | |||
Control Drawing FM / Control Drawing FM | 686 KB |