Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | NPN | |
Portée nominale | 2 mm | |
Montage | noyable dans de l'acier ST37 / 1.0037 | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 1,62 mm | |
Facteur de réduction rAl | 1 | |
Facteur de réduction rCu | 1,1 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0 | |
Facteur de réduction rSt37 | 0 | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 15 Hz | |
Course différentielle | 3 ... 15 typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 2 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 200 mA | |
Courant résiduel | 0 ... 10 µA typ. 0,1 µA pour 25 °C | |
Consommation à vide | ≤ 10 mA | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Conformité aux normes | ||
Normes | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matériau du boîtier | acier inox | |
Face sensible | acier inox | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Longueur | 54 mm | |
Diamètre | 12 mm |
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
Fiche de données | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Datasheet NMB2-12GM75-E0-NFE-V1 | 124 KB | |
Datasheet NMB2-12GM75-E0-NFE-V1 | 99 KB | |
Fiche de données NMB2-12GM75-E0-NFE-V1 | 59 KB | |
Datenblatt NMB2-12GM75-E0-NFE-V1 | 59 KB | |
Scheda tecnica NMB2-12GM75-E0-NFE-V1 | 60 KB | |
Datasheet NMB2-12GM75-E0-NFE-V1 | 125 KB | |
Folha de dados NMB2-12GM75-E0-NFE-V1 | 58 KB | |
Hoja de datos NMB2-12GM75-E0-NFE-V1 | 99 KB | |
Datasheet NMB2-12GM75-E0-NFE-V1 | 59 KB |
CAD | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 62 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|