Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Deux, normalement ouverts | |
Type de sortie | PNP | |
Portée nominale | 3 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 2,43 mm | |
Portée réelle | 2,7 ... 3,3 mm typ. | |
Facteur de réduction rAl | 0,5 | |
Facteur de réduction rCu | 0,4 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 1 | |
Facteur de réduction rSt37 | 1,2 | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 500 Hz | |
Course différentielle | typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | toutes les lignes | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 3 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 100 mA | |
Courant résiduel | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C | |
Consommation à vide | ≤ 25 mA | |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Raccordement (côté système) | connecteur M12 x 1, 4 broches | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 33,5 mm | |
Largeur | 65 mm | |
Longueur | 36 mm | |
Informations générales | ||
utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Fiche de données | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Datasheet NBN3-F31-E8-V1-3G-3D | 246 KB | |
Datasheet NBN3-F31-E8-V1-3G-3D | 159 KB | |
Fiche de données NBN3-F31-E8-V1-3G-3D | 162 KB | |
Datenblatt NBN3-F31-E8-V1-3G-3D | 162 KB | |
Scheda tecnica NBN3-F31-E8-V1-3G-3D | 166 KB | |
Datasheet NBN3-F31-E8-V1-3G-3D | 243 KB | |
Folha de dados NBN3-F31-E8-V1-3G-3D | 161 KB | |
Hoja de datos NBN3-F31-E8-V1-3G-3D | 166 KB | |
Datasheet NBN3-F31-E8-V1-3G-3D | 160 KB |
CAD | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 346 KB |
Certificats | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | 1806 KB |