Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | PNP | |
Portée nominale | 5 mm | |
Montage | noyable dans de l'acier ST37 / 1.0037 | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 4,05 mm | |
Elément de commande | Objets non ferromagnétiques | |
Facteur de réduction rAl | 1 | |
Facteur de réduction rCu | 1,1 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0 | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 30 Hz | |
Course différentielle | 3 ... 15 typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | oui | |
Protection contre les courts-circuits | oui | |
Chute de tension | ≤ 2 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 200 mA | |
Consommation en courant | < 14 mA | |
Courant résiduel | ≤ 10 µA | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED Dual Vert : courant Jaune : sortie |
|
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | 2 m câble PUR | |
Section des fils | 0,5 mm2 | |
Matériau du boîtier | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |
Face sensible | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |
Degré de protection | IP69K | |
Dimensions | ||
Longueur | 55 mm | |
Diamètre | 18 mm |