Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | Deux fils | |
Portée nominale | 8 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | C.A./C.C. | |
Portée de travail | 0 ... 6,48 mm | |
Elément de commande | Objets ferromagnétiques | |
Facteur de réduction rAl | 0 | |
Facteur de réduction rCu | 0 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0.4 - 0.7 | |
Facteur de réduction rSt37 | 1 | |
Facteur de réduction rMs | 0 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi C.C. | 20 ... 300 V | |
Tension d'emploi C.A. | 20 ... 250 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 10 Hz | |
Course différentielle | 3 ... 15 typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | non polarisé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 7 V | |
Courant d'emploi | 8 ... 200 mA | |
Courant résiduel | ≤ 1,3 mA | |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Affichage des dérangements | LED, vert/jaune (clignote alternativement) - Affichage court-circuit/surcharge | |
Intensité du champ magnétique, champs alternatifs | 250 mT | |
Intensité du champ magnétique, champs continus | 250 mT | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur 7/8"-16 UN , 3 broches | |
Matériau du boîtier | Xylan à revêtement - Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |
Face sensible | Xylan à revêtement - Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Longueur | 90 mm | |
Diamètre | 30 mm |
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
Fiche de données | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
数据表 NMB8-30GM85-US-C-FE-V93 | 228 KB | |
Datasheet NMB8-30GM85-US-C-FE-V93 | 519 KB | |
Datasheet NMB8-30GM85-US-C-FE-V93 | 516 KB | |
Fiche de données NMB8-30GM85-US-C-FE-V93 | 515 KB | |
Datenblatt NMB8-30GM85-US-C-FE-V93 | 518 KB | |
Scheda tecnica NMB8-30GM85-US-C-FE-V93 | 514 KB | |
Datasheet NMB8-30GM85-US-C-FE-V93 | 520 KB | |
Folha de dados NMB8-30GM85-US-C-FE-V93 | 516 KB | |
Hoja de datos NMB8-30GM85-US-C-FE-V93 | 515 KB | |
Datasheet NMB8-30GM85-US-C-FE-V93 | 528 KB |
Information technique | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Installation conditions | 1054 KB | |
Einbaubedingungen | 1060 KB |
CAD | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 169 KB |
Certificats | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | 1806 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|