Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Deux, normalement ouverts | |
Type de sortie | Deux fils | |
Portée nominale | 3 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | DC | |
Portée de travail | 0 ... 2,43 mm | |
Portée réelle | 2,7 ... 3,3 mm typ. | |
Facteur de réduction rAl | 0,5 | |
Facteur de réduction rCu | 0,4 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 1 | |
Facteur de réduction rSt37 | 1,2 | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 6 ... 60 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 500 Hz | |
Course différentielle | typ. 0,2 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | non polarisé | |
Protection contre les courts-circuits | non | |
Chute de tension | ≤ 5 V | |
chute de tension à IL | ||
Chute de tension IL = 10 mA, élément de commutation activé | 0,8 ... 4,8 V typ. 3,8 V | |
Courant d'emploi | 4 ... 100 mA | |
Courant d'emploi min. | 4 mA | |
Courant résiduel | 0 ... 1 mA typ. 0,7 mA | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Conformité aux normes | ||
CEM selon | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Normes | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Section des fils (côté système) | 0,14 mm2 | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP67 | |
Remarque | presse-étoupe Bopla |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |