Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Deux, normalement ouverts | |
Type de sortie | Deux fils | |
Portée nominale | 3 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 2,43 mm | |
Portée réelle | 2,7 ... 3,3 mm typ. | |
Facteur de réduction rAl | 0,5 | |
Facteur de réduction rCu | ||
Facteur de réduction r1.4301 | 1 | |
Facteur de réduction rSt37 | 1,1 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 6 ... 60 V CC | |
Fréquence de commutation | 0 ... 500 Hz | |
Course différentielle | typ. % | |
Protection contre l'inversion de polarité | non polarisé | |
Protection contre les courts-circuits | non | |
Chute de tension | ≤ 5 V | |
chute de tension à IL | ||
Chute de tension IL = 10 mA, élément de commutation activé | 0,8 ... 4,8 V typ. 3,8 V | |
Courant d'emploi | 4 ... 100 mA | |
Courant d'emploi min. | 4 mA | |
Courant résiduel | 0 ... 1 mA typ. 0,7 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 1 ms | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Valeurs limites | ||
Couple de serrage des vis de fixation | 0,4 Nm | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
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
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP67 | |
Couple de serrage des vis de fixation | M5 x 25 : 2,7 Nm | |
Dimensions | ||
Hauteur | 20 mm | |
Largeur | 52 mm | |
Longueur | 45 mm | |
Remarque | montage en boîtier |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 312 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|