Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Deux, normalement ouverts | |
Type de sortie | Deux fils | |
Portée nominale | 3 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 2,43 mm | |
Portée réelle | 2,7 ... 3,3 mm typ. | |
Facteur de réduction rAl | 0,5 | |
Facteur de réduction rCu | 0,4 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 1 | |
Facteur de réduction rSt37 | 1,2 | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 500 Hz | |
Course différentielle | typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | toutes les lignes | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 3 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 100 mA | |
Courant résiduel | 0 ... 0,5 mA typ. | |
Consommation à vide | ≤ 25 mA | |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Visualisation de l'état de l'électrovanne | LED jaune | |
Conformité aux normes | ||
CEM selon | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Normes | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Raccordement (côté système) | bornes à ressort | |
Section des fils (côté système) | 1,5/2,5 mm2 flexible/rigide | |
Raccordement (côté vanne) | connecteur V1 | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP68 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 35,5 mm | |
Largeur | 65 mm | |
Longueur | 77,5 mm | |
Informations générales | ||
utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
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
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-D | ALL | STP | 999 KB |