Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | 2 x normalement fermés (NC) | |
Type de sortie | NAMUR avec fonction de sécurité | |
Portée nominale | 3 mm | |
Montage | noyable | |
Portée de travail | 0 ... 2,43 mm | |
Portée réelle | 2,7 ... 3,3 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,38 | |
Facteur de réduction rCu | 0,43 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 1 | |
Facteur de réduction rSt37 | 1,4 | |
Facteur de réduction rMs | 0,58 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension assignée d'emploi | 8,2 V (Ri env. 1 kΩ) | |
Tension d'emploi | 5 ... 25 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 1500 Hz | |
Course différentielle | typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | non | |
Protection contre les courts-circuits | non | |
Adapté à la technique 2:1 | oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire | |
Consommation en courant | ||
Cible de mesure non détectée | ≥ 3 mA | |
Cible de mesure détectée | ≤ 1 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 1 ms | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Raccordement (côté système) | bornes à ressort | |
Section des fils (côté système) | jusqu'à 2,5 mm2 | |
Matériau du boîtier | capteur: PBT | |
Face sensible | capteur: PBT | |
Dimensions | ||
Hauteur | 99 mm | |
Largeur | 67 mm | |
Longueur | 34 mm | |
Informations générales | ||
utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Fiche de données | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
数据表 PL2-F25-SN4-K | 339 KB | |
Datasheet PL2-F25-SN4-K | 294 KB | |
Datasheet PL2-F25-SN4-K | 198 KB | |
Fiche de données PL2-F25-SN4-K | 202 KB | |
Datenblatt PL2-F25-SN4-K | 201 KB | |
Scheda tecnica PL2-F25-SN4-K | 206 KB | |
Datasheet PL2-F25-SN4-K | 283 KB | |
Folha de dados PL2-F25-SN4-K | 205 KB | |
Hoja de datos PL2-F25-SN4-K | 205 KB | |
Datasheet PL2-F25-SN4-K | 203 KB |
Manuels d'instructions | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Instruction manual | 58 KB | |
Manuel d'instructions | 60 KB | |
Betriebsanleitung | 60 KB | |
Manuale di istruzioni | 57 KB | |
Manual de instrucciones | 59 KB |
Certificats | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 G | 123 KB | |
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | 5439 KB | |
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional Safety | 1663 KB |