Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
Type de sortie | NAMUR bistable | |
Montage | ||
Vitesse de passage | ≤ 10 m/s | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 5 ... 25 V | |
Course différentielle | typ. 1 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Consommation en courant | ||
Passage B UB = 8 V | ≥ 3 mA | |
Passage B UB = 10 V | ≥ 4,2 mA | |
Passage A UB = 10 V | 0,5 ... 1 mA typ. 0,9 mA | |
Passage A UB = 8 V | 0,5 ... 0,95 mA typ. 0,8 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 5 ms | |
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Section des fils | 0,14 mm2 | |
Matériau du boîtier | PBT/PPS | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 32,5 mm | |
Largeur | 25 mm | |
Longueur | 20 mm | |
ATEX | ||
Données pour la zone classée | ||
Capacité interne efficace | ≤ 90 nF | |
Inductance interne effective | ≤ 120 µH |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 180 KB |