Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur inductif NBB3-V3-Z4-3D

NBB3-V3-Z4-3D
  • Série de base

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NBB3-V3-Z4-3D

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominale3 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 2,4 mm
Portée réelle2,7 ... 3,3 mm typ.
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,8
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi5 ... 60 V
Fréquence de commutation0 ... 2000 Hz
Course différentielletyp. 0,2 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsnon
Chute de tension≤ 5 V
chute de tension à IL
Chute de tension IL = 10 mA, élément de commutation activé0,8 ... 4,8 V typ. 3,8 V
Courant d'emploi4 ... 100 mA
Courant d'emploi min.4 mA
Courant résiduel0 ... 1 mA typ. 0,7 mA
Retard à la disponibilité≤ 1 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs limites
Couple de serrage des vis de fixation0,4 Nm
Conformité aux normes
NormesIEC / EN 60947-5-2:2004
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Section des fils0,14 mm2
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Dimensions
Hauteur10,2 mm
Largeur27,8 mm
Longueur16 mm
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB3-V3-Z4-3D

Product Documentation: NBB3-V3-Z4-3D

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation conditionsENGPDF130 KB

Design / Simulation: NBB3-V3-Z4-3D

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP82 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.