Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | PNP | |
Montage | non noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Diamètre intérieur | 10 mm | |
Gamme de mesure | apprentissage des points de commutation | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 12 ... 30 V CC | |
Fréquence de commutation | 0 ... 5 Hz | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 3 V | |
Tension d'isolement nominale | 60 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 100 mA | |
Consommation à vide | ≤ 10 mA | |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
Visualisation de l'état de commutation | LED, verte/jaune/rouge | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Eléments de contrôle | touche TEACH-IN , réglage du point de commutation | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches | |
Matériau du boîtier | PA 66 | |
Degré de protection | IP65 | |
Classe de protection | II | |
Dimensions | ||
Hauteur | 34 mm | |
Largeur | 40 mm | |
Longueur | 60 mm |
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
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manual RC**-C2-C-V1 | ENG | 332 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|