Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Capteur inductif à fente SC3,5-N0-BU

SC3,5-N0-BU
  • Série confort
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  SC3,5-N0-BU

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Largeur de fente3,5 mm
Degré de pénétration (radiale)5 ... 7 typ. 6 mm
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Tension d'emploi5 ... 25 V
Fréquence de commutation0 ... 3000 Hz
Course différentielle0,21 ... 0,4 mm
Adapté à la technique 2:1oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 3 mA à la tension nominale
Cible de mesure détectée≤ 1 mA à la tension nominale
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
MTTFd4968 a
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
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GaIECEx PTB 11.0091X
Niveau de protection d'équipement GbIECEx PTB 11.0091X
Niveau de protection d'équipement DaIECEx PTB 11.0091X
Niveau de protection d'équipement MbIECEx PTB 11.0091X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GaPTB 99 ATEX 2219 X
Niveau de protection d'équipement GbPTB 99 ATEX 2219 X
Niveau de protection d'équipement Gc (ic)PF13CERT2895 X
Niveau de protection d'équipement DaPTB 99 ATEX 2219 X
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Ordinary LocationE87056
Zone à risque d'explosionE501628
Control Drawing116-0453
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementfils LiY
Matériau du boîtierPBT
Degré de protectionIP67
Câble
Diamètre du câble1,1 mm ± 0,1 mm
rayon de courbure> 10 x Kabeldurchmesser
Section des fils0,14 mm2
Longueur500 mm
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Documentations : SC3,5-N0-BU

Manuels d'instructionsLangueType de fichierTaille
ИнструкцииBULPDF181 KB
Návod k poużitíCZEPDF173 KB
Instruktions manualDANPDF171 KB
Instruction manualENGPDF172 KB
KasutusjuhendESTPDF166 KB
KäyttöohjeFINPDF165 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF174 KB
BetriebsanleitungGERPDF173 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF183 KB
HandleidingHOLPDF172 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF170 KB
Használati útmutatóHUNPDF175 KB
Manuale di istruzioniITAPDF174 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF171 KB
Instrukciju vadovasLITPDF172 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF174 KB
Manual de instruçõesPORPDF174 KB
Manual de utilizareRONPDF175 KB
Návod na poużitieSLKPDF174 KB
Navodila za uporaboSLVPDF170 KB
Manual de instruccionesSPAPDF237 KB
ManualSWEPDF170 KB

Agréments+Certificats : SC3,5-N0-BU

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1290BPDF385 KB
Certificats
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:3PDF405 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
China NEPSIGYJ16.1391XPDF3204 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 99 ATEX 2219 XPDF8732 KB
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 GPF13CERT2895XPDF123 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF12CERT2461PDF1441 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0091XLINK---
Plans de montage
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF168 KB
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PLd

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PLd ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.