Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Capteur inductif à fente SJ5-N

SJ5-N
  • Largeur de fente 5 mm
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  SJ5-N

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Largeur de fente5 mm
Degré de pénétration (radiale)5 ... 7 mm , type 6 mm
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Tension d'emploi5 ... 25 V
Fréquence de commutation0 ... 2000 Hz
Course différentielle0,05 ... 0,65 mm
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 3 mA à la tension nominale
Cible de mesure détectée≤ 1 mA à la tension nominale
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
MTTFd9060 a
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
Control Drawing116-0453
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementfils LiY , 500 mm
Section des fils0,14 mm2
Matériau du boîtierPBT
Degré de protectionIP67
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Niveau de protection d'équipementGa , Gb , Da , Mb
Niveau de protection d'équipement Ga
Protection contre l'inflammationsécurité intrinsèque
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Certificats
Type appropriéSJ5-...-N...
Certificat ATEXPTB 99 ATEX 2219 X
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Certificat IECExIECEx PTB 11.0091X
Marquage IECExEx ia IIC T6...T1 Ga
NormesIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacité interne efficacemax. 50 nF
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 250 µH
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.
pour ATEXpour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 56 °C (132,8 °F)
T5 : 68 °C (154,4 °F)
T4 : 96 °C (204,8 °F)
T3 : 96 °C (204,8 °F)
T2 : 96 °C (204,8 °F)
T1 : 96 °C (204,8 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 49 °C (120,2 °F)
T5 : 61 °C (141,8 °F)
T4 : 89 °C (192,2 °F)
T3 : 89 °C (192,2 °F)
T2 : 89 °C (192,2 °F)
T1 : 89 °C (192,2 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 28 °C (82,4 °F)
T5 : 40 °C (104 °F)
T4 : 68 °C (154,4 °F)
T3 : 68 °C (154,4 °F)
T2 : 68 °C (154,4 °F)
T1 : 68 °C (154,4 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 13 °C (55,4 °F)
T5 : 25 °C (77 °F)
T4 : 53 °C (127,4 °F)
T3 : 53 °C (127,4 °F)
T2 : 53 °C (127,4 °F)
T1 : 53 °C (127,4 °F)
pour IECExpour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 73 °C (163,4 °F)
T5 : 88 °C (190,4 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 66 °C (150,8 °F)
T5 : 81 °C (177,8 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 45 °C (113 °F)
T5 : 60 °C (140 °F)
T4 : 89 °C (192,2 °F)
T3 : 89 °C (192,2 °F)
T2 : 89 °C (192,2 °F)
T1 : 89 °C (192,2 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 30 °C (86 °F)
T5 : 45 °C (113 °F)
T4 : 74 °C (165,2 °F)
T3 : 74 °C (165,2 °F)
T2 : 74 °C (165,2 °F)
T1 : 74 °C (165,2 °F)
Niveau de protection d'équipement Gb
Protection contre l'inflammationsécurité intrinsèque
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Certificats
Type appropriéSJ5-...-N...
Certificat ATEXPTB 99 ATEX 2219 X
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Certificat IECExIECEx PTB 11.0091X
Marquage IECExEx ia IIC T6...T1 Ga
NormesIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacité interne efficacemax. 50 nF
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 250 µH
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 73 °C (163,4 °F)
T5 : 88 °C (190,4 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 66 °C (150,8 °F)
T5 : 81 °C (177,8 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 45 °C (113 °F)
T5 : 60 °C (140 °F)
T4 : 89 °C (192,2 °F)
T3 : 89 °C (192,2 °F)
T2 : 89 °C (192,2 °F)
T1 : 89 °C (192,2 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 30 °C (86 °F)
T5 : 45 °C (113 °F)
T4 : 74 °C (165,2 °F)
T3 : 74 °C (165,2 °F)
T2 : 74 °C (165,2 °F)
T1 : 74 °C (165,2 °F)
Niveau de protection d'équipement Da
Protection contre l'inflammationsécurité intrinsèque
Marquage CE[*PD-Z02585A*]
Certificats
Type appropriéSJ5-...-N...
Certificat ATEXPTB 99 ATEX 2219 X
Marquage ATEXEx-Hexagon II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Certificat IECExIECEx PTB 11.0091X
Marquage IECExEx ia IIIC T135°C Da
NormesIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacité interne efficacemax. 50 µF
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 250 µH
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 89 °C (192,2 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW : 74 °C (165,2 °F)
Niveau de protection d'équipement Mb
Protection contre l'inflammationsécurité intrinsèque
Certificats
Type appropriéSJ5-...-N...
Certificat IECExIECEx PTB 11.0091X
Marquage IECExEx ia I Mb
NormesIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacité interne efficacemax. 50 nF
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Inductance interne effectivemax. 250 µH
La longueur de câble prise en compte est de 10 m.
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 89 °C (192,2 °F)
pour Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW : 74 °C (165,2 °F)
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Documentations : SJ5-N

Manuels d'instructionsLangueType de fichierTaille
ИнструкцииBULPDF155 KB
Návod k poużitíCZEPDF148 KB
Instruktions manualDANPDF147 KB
Instruction manualENGPDF141 KB
KasutusjuhendESTPDF142 KB
KäyttöohjeFINPDF143 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF151 KB
BetriebsanleitungGERPDF141 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF158 KB
HandleidingHOLPDF148 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF147 KB
Használati útmutatóHUNPDF151 KB
Manuale di istruzioniITAPDF148 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF147 KB
Instrukciju vadovasLITPDF148 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF151 KB
Manual de instruçõesPORPDF149 KB
Manual de utilizareRONPDF149 KB
Návod na poużitieSLKPDF149 KB
Navodila za uporaboSLVPDF146 KB
Manual de instruccionesSPAPDF149 KB
ManualSWEPDF146 KB

Agréments+Certificats : SJ5-N

Attestations de conformitéIdentificationType de fichierTaille
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1343PDF326 KB
Certificats
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:3PDF405 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 99 ATEX 2219 XPDF8732 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0091XLINK---
Plans de montage
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF168 KB
Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.