Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable | |
Type de sortie | AS-Interface | |
Portée nominale | 3 mm | |
Montage | noyable | |
Portée de travail | 0 ... 2,43 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,5 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 1 | |
Facteur de réduction rSt37 | 1,2 | |
Type de nœud | Nœud A/B | |
Spécification AS-Interface | V3.0 | |
Spécification de la passerelle | ≥ V2.1 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 26,5 ... 31,9 V provenant de la boucle AS-Interface | |
Fréquence de commutation | 0 ... 100 Hz | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Courant d'emploi | 100 mA | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED PWR | Tension AS-Interface; LED verte | |
LED IN | état de commutation (entrée); LED jaune | |
LED OUT | LED bicolore jaune/rouge jaune : état de commutation rouge : coupure de ligne/court-circuit |
|
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 EN 50295:1999 |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Raccordement (côté système) | Bornes à vis | |
Section des fils (côté système) | jusqu'à 2,5 mm2 | |
Raccordement (côté vanne) | Bornes à vis | |
Section des fils (côté vanne) | jusqu'à 2,5 mm2 | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP00 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 99 mm | |
Largeur | 67 mm | |
Longueur | 34 mm | |
Remarque | tension de valve limitée sur max. 26,4 V; puissance de valve max. 2,1 W |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1834 KB |