Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur inductif NMB2-12GM80-US-NFE-V12

NMB2-12GM80-US-NFE-V12
  • Face sensible en métal

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Caractéristiques techniques  NMB2-12GM80-US-NFE-V12

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominale2 mm
Montagenoyable dans de l'acier ST37 / 1.0037
Polarité de sortieC.A./C.C.
Portée de travail0 ... 1,62 mm
Facteur de réduction rAl 1
Facteur de réduction rCu 1,1
Facteur de réduction r1.4301 0
Facteur de réduction rSt37 0
Facteur de réduction rMs 0,9
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi C.C.20 ... 300 V
Tension d'emploi C.A.20 ... 140 V
Fréquence de commutation0 ... 20 Hz
Course différentielletyp. 5 %
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tension≤ 7 V
Courant d'emploi8 ... 200 mA
Courant résiduel0 ... 1,3 mA typ.
Retard à la disponibilité
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED rouge
Conformité aux normes
NormesIEC / EN 60947-5-2:2004
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matériau du boîtieracier inox
Face sensibleacier inox
Degré de protectionIP67
Dimensions
Longueur80 mm
Diamètre12 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NMB2-12GM80-US-NFE-V12

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.