Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | antivalente | |
Type de sortie | PNP | |
Portée nominale | 15 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 12,15 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
Facteur de réduction rCu | 0,35 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,85 | |
Type de sortie | 4 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 30 Hz | |
Course différentielle | typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 3 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 200 mA | |
Consommation à vide | ≤ 20 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 90 ms | |
Champ magnétique continu | 100 mT | |
Champ magnétique alternatif | 100 mT | |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matériau du boîtier | PBT, revêtu par PTFE | |
Face sensible | PBT, revêtu par PTFE | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 40 mm | |
Largeur | 40 mm | |
Longueur | 55,5 mm |
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
Fiche de données | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Datasheet NBB15-L2-A2-C-V1 | 48 KB | |
Fiche de données NBB15-L2-A2-C-V1 | 49 KB | |
Datenblatt NBB15-L2-A2-C-V1 | 49 KB | |
Scheda tecnica NBB15-L2-A2-C-V1 | 32 KB | |
Hoja de datos NBB15-L2-A2-C-V1 | 49 KB |
CAD | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 215 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|