Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Deux, normalement ouverts | |
Type de sortie | PNP | |
Portée nominale | 3 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 2,43 mm | |
Portée réelle | 2,6 ... 2,6 mm typ. | |
Facteur de réduction rAl | 0,5 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 1 | |
Facteur de réduction rSt37 | 1,1 | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Fréquence de commutation | 0 ... 100 Hz | |
Course différentielle | typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 3 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 200 mA | |
Courant résiduel | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C | |
Consommation à vide | ≤ 25 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 500 ms | |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Visualisation de l'état de l'électrovanne | LED jaune | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Section des fils (côté système) | jusqu'à 2,5 mm2 | |
Section des fils (côté vanne) | jusqu'à 2,5 mm2 | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP20 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 99 mm | |
Largeur | 67 mm | |
Longueur | 34 mm | |
Remarque | montage en boîtier |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
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
Technical information / Technische Information | ALL | 271 KB |