NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | 2 x normalement fermés (NC) | |
Type de sortie | NAMUR | |
Portée nominale | 3 mm | |
Montage | noyable | |
Portée de travail | 0 ... 2,43 mm | |
Portée réelle | 2,6 ... 2,6 mm typ. | |
Facteur de réduction rAl | 0,5 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 1 | |
Facteur de réduction rSt37 | 1,2 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension assignée d'emploi | 8 V | |
Tension d'emploi | 5 ... 25 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 100 Hz | |
Course différentielle | typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | toutes les lignes | |
Protection contre les courts-circuits | oui | |
Consommation en courant | ||
Cible de mesure non détectée | min. 3 mA | |
Cible de mesure détectée | ≤ 1 mA | |
Consommation à vide | ≤ 3 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 1 ms | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Visualisation de l'état de l'électrovanne | LED jaune | |
Conformité aux normes | ||
CEM selon | NE 21 | |
Certificat de conformité PTB | (communiqué prochainement) | |
Normes | EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Section des fils (côté système) | jusqu'à 2,5 mm2 | |
Section des fils (côté vanne) | jusqu'à 2,5 mm2 | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP20 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 99 mm | |
Largeur | 67 mm | |
Longueur | 34 mm | |
Remarque | montage en boîtier | |
ATEX | ||
Données pour la zone classée | ||
Capacité interne efficace | ≤ 100 nF | |
Inductance interne effective | ≤ 100 µH |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Fiche de données | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Datasheet PL1-F25-N4-S | 46 KB | |
Fiche de données PL1-F25-N4-S | 56 KB | |
Datenblatt PL1-F25-N4-S | 98 KB | |
Hoja de datos PL1-F25-N4-S | 46 KB |
Information technique | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Technical information / Technische Information | 271 KB |