Détecteur inductif NMB10-18GM50-E2-V1-F

NMB10-18GM50-E2-V1-F
  • 10 mm, noyable
  • Face sensible en métal
  • Boîtier en une pièce en acier inoxydable (V4A ; 1.4435)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NMB10-18GM50-E2-V1-F

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominale10 mm
Montagenoyable dans de l'acier ST37 / 1.0037
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 8,1 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,25
Facteur de réduction r1.4301 0,5 (0,9 pour une épaisseur de matériau de 2 mm)
Facteur de réduction rSt37 1
Type de sortie3 fils
Valeurs caractéristiques
Conditions de montage
A0 mm
B16 mm
C30 mm
F60 mm
Tension d'emploi10 ... 30 V
Fréquence de commutation0 ... 300 Hz
Course différentielle3 ... 15 typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Protection contre les courts-circuitsoui
Chute de tension≤ 2 V
Courant d'emploi0 ... 200 mA
Courant résiduel≤ 0,1 mA
Consommation à vide≤ 10 mA
Retard à la disponibilité≤ 40 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs limites
pression de service statique60 bar (870,2 psi) max.
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches
Matériau du boîtierAcier inox 1.4435 / AISI 316L
Face sensibleAcier inox 1.4435 / AISI 316L
Degré de protectionIP68 / IP69K
Masse24 g
Dimensions
Longueur63,5 mm
Diamètre18 mm
Informations générales
Dimensions d'installationx: 18 mm
y: ≥ 4 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NMB10-18GM50-E2-V1-F

Design / Simulation: NMB10-18GM50-E2-V1-F

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP109 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ65 KB

Agréments: NMB10-18GM50-E2-V1-F

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLPDF451 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2827BALLPDF1220 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6052_ENGENGPDF1234 KB

Produits associés : NMB10-18GM50-E2-V1-F

Accessoires

bride de fixation, 18 mmfa

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.