Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | antivalente | |
Type de sortie | PNP | |
Portée nominale | 15 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 12,15 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,33 | |
Facteur de réduction rCu | 0,3 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,74 | |
Facteur de réduction rMs | 0,41 | |
Type de sortie | 4 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 200 Hz | |
Course différentielle | typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 2 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 200 mA | |
Courant résiduel | 0 ... 0,5 mA | |
Consommation à vide | ≤ 20 mA | |
Retard à la disponibilité | 80 ms | |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | connecteur V95 (7/8"-16 UN 2A), 5 broches | |
Matériau du boîtier | PA/métal | |
Face sensible | PA | |
Degré de protection | IP68 / IP69K | |
Masse | 225 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 40 mm | |
Largeur | 40 mm | |
Longueur | 118 mm | |
Remarque | Couple de serrage : 1,8 Nm (boîtier) |
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
Fiche de données | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Datasheet NBB15-U4-A2-V95 | 277 KB | |
Datasheet NBB15-U4-A2-V95 | 273 KB | |
Fiche de données NBB15-U4-A2-V95 | 276 KB | |
Datenblatt NBB15-U4-A2-V95 | 273 KB | |
Scheda tecnica NBB15-U4-A2-V95 | 277 KB | |
Datasheet NBB15-U4-A2-V95 | 308 KB | |
Folha de dados NBB15-U4-A2-V95 | 271 KB | |
Hoja de datos NBB15-U4-A2-V95 | 283 KB | |
Datasheet NBB15-U4-A2-V95 | 273 KB |
Information technique | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Installation conditions | 195 KB | |
Einbaubedingungen | 134 KB |
Certificats | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | 1806 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|