NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
Type de sortie | NAMUR | |
Portée nominale | 2 mm | |
Montage | noyable | |
Portée de travail | 0 ... 1,62 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,25 | |
Facteur de réduction rCu | 0,2 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension assignée d'emploi | 8 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 1000 Hz | |
Course différentielle | typ. % | |
Consommation en courant | ||
Cible de mesure non détectée | min. 3 mA | |
Cible de mesure détectée | ≤ 1 mA | |
Conformité aux normes | ||
CEM selon | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Normes | EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Section des fils | 0,14 mm2 | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 10,2 mm | |
Largeur | 27,8 mm | |
Longueur | 16 mm | |
Informations générales | ||
utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
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
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2032 X | ALL | 29293 KB |